Technologia czujników > Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki ultradźwiękowe

Precyzyjne i uniwersalne rozwiązanie

Niezależnie od tego czy chodzi o ustalanie pozycji, pomiar odległości czy wykrywanie stałych, sproszkowanych i płynnych mediów czujniki ultradźwiękowe są precyzyjnym i uniwersalnym rozwiązaniem.

Czujniki ultradźwiękowe bezdotykowo dokonują pomiaru poziomu, wysokości,lub położenia, kontrolują obecność i liczą obiekty. Znajdują uniwersalne zastosowanie w wielu obszarach przemysłowych, pracując niezależnie od koloru i właściwości powierzchni. Działają również w przypadku przeźroczystych obiektów, których powierzchnia generuje silne refleksy. Mgła, pył czy zanieczyszczenia nie są również przeszkodą dla prawidłowego działania.

Wysoka rozdzielczość i niewielkie strefy martwe zapewniają najwyższą precyzję a dzięki dużemu zakresowi wykrywania nawet większe odległości między obiektami nie stanowią dla nich żadnej przeszkody.

Czujniki ultradźwiękowe marki Balluff różnią się swoim sygnałem wyjściowym. Dzięki wersji cyfrowej i analogowej mogą niezawodnie wykrywać i liczyć obiekty jak i z dużą dokładnością ustalać odległości. Wszystko to gwarantuje szeroki wachlarz zastosowań.

Dodatkowa zaleta: Dzięki różnym funkcjom wyjściowym czujniki ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane jako zestyk zwierny lub rozwierny.

Najważniejsze zalety

  • bezdotykowa detekcja obiektów
  • niezawodne w krytycznych warunkach otoczenia jak brud, zanieczyszczenia czy mgiełka
  • niezależność od koloru, przejrzystości, właściwości refleksyjnych oraz właściwości powierzchni obiektu
  • precyzyjne wykrywanie również małych obiektów
  • kształty prostopadłościenne i cylindryczne zapewniają większą swobodę konstrukcyjną

Rodziny produktów

Czujnik Q62 w prostopadłościennej obudowie
Czujniki R06K w prostopadłościennej obudowie
Czujnik M12M w cylindrycznej obudowie
Czujnik M18M w cylindrycznej obudowie
Czujnik M30 w cylindrycznej obudowie
Czujnik M30E2 w obudowie cylindrycznej