Usługi > Usługi towarzyszące produktom
Indywidualne rozwiązania dla klientów

Dobór produktów według indywidualnych potrzeb.

Wszystkie czujniki, systemy i wyposażenie dodatkowe marki Balluff dostępne są na życzenie w wersji dostosowanej do indywidualnych wymagań klienta. Podstawą realizacji wersji specjalnych jest szybka ocena wykonalności, podczas której dokładnie ustalamy i oceniamy potrzeby odbiorcy. Po wykonaniu audytu klient decyduje czy zastosować produkt standardowy czy indywidualne rozwiązanie.

Nasza oferta obejmujeprostą modyfikację obudowy, usługi doradcze ,wstępny montaż, na kompleksowym programowaniu skończywszy. Dzięki temu firma Balluff jest w stanie dostarczyć optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji. W celu optymalizacji procesu uruchomienia elementy systemu są przetestowane, wstępnie zmontowanie i dostosowane do konkretnej aplikacji.

Najważniejsze zalety

  • Szybka i przejrzysta ocena wykonalności.
  • Optymalne rozwiązanie dla każdej aplikacji.
  • Większa konkurencyjność dzięki maksymalnej efektywności.
Ekspresowa produkcja przetworników położenia
Indywidualne interfejsy oprogramowania
Kalibracja czujników ciśnienia
Indywidualne nośniki danych RFID