IO-Link
Nieprzerwana komunikacja za pomocą IO-Link

Stawiamy na IO-Link – we wszystkich dziedzinach

Nieprzerwana komunikacja od czujnika do internetu jest istotna dla zapewnienia szybkiej, elastycznej i efektywnej produkcji. Równocześnie trzeba radzić sobie z coraz większą ilością danych. Wymaga to podzespołów udostępniających informacje i infrastruktury, która prześle je przez wszystkie poziomy.

Dzięki IO-Link zapewnisz sobie komunikację od sterowania aż po najniższy poziom sieci automatyki. Wystarczy uniwersalny interfejs. Czujniki IO-Link wbudowane bezpośrednio w miejscu przebiegu zdarzeń zapewniają efektywność.

Balluff IO-Link obejmuje czujniki i technologię fieldbus o najróżniejszych zasadach działania. Za pomocą takich systemów fieldbus jak wie Profibus, Profinet, Ethernet-IP i EtherCAT działamy na wszystkich obszarach IO-Link.

Człon nadrzędny IO-Link

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

Urządzenia IO-Link

Moduły WE/WY
Moduły pamięci
Sprzęgła indukcyjne
Technologia czujników
Sygnał konwertera
Interfejsy człowiek-maszyna

Oprogramowanie konfiguracyjne IO-Link

Menedżer urządzeń IO-Link