Miniaturyzacja
Miniaturowe czujniki do wielkich zadań

Bardzo małe rozmiary - aplikacje w ograniczonych warunkach przestrzennych

Automatyka przemysłowa wymaga coraz większej miniaturyzacji podzespołów. Potrzebne są do tego możliwie małe, lekkie i jednocześnie bardzo wydajne elementy. Miniaturowe czujniki Balluff spełniają te wymogi.

Czujniki Balluff dzięki miniaturowym formom konstrukcyjnym i maksymalnej wydajności zapewniają możliwość realizacji wielu skomplikowanych aplikacji. Dla użytkownika oznacza to zwiększenie elastyczności.

Balluff oferuje miniaturowe czujniki indukcyjne, optoelektroniczne, magnetyczne, pojemnościowe oraz ultradźwiękowe w zależności od możliwości wykorzystania w danym procesie technologicznym. Dla każdej rodziny czujników dostępne są kompaktowe sprzęgła indukcyjne, niewielkie moduły fieldbus oraz RFID w wersjach miniaturowych.

Istotnym parametrem jest również niska masa samego czujnika, która ma ogromne znaczenie w przypadku instalacji np. w manipulatorach na liniach produkcyjnych, gdzie występują bardzo szybie takty pracy. Miniaturyzacja czujników pozwala na oszczędność miejsca oraz stwarza nowe możliwości instalacji w gęsto upakowanych przestrzeniach montażowych maszyn.

Miniaturowe czujniki Balluff gwarantują wysoką precyzję i zapewniają wymaganą niezawodność.

Kompaktowe i wydajne czujniki miniaturowe

Miniaturowe czujniki indukcyjne
Miniaturowe czujniki optoelektroniczne
Miniaturowe czujniki pojemnościowe
Miniaturowe czujniki do siłowników
Miniaturowe czujniki ultradźwiękowe
Enkoder magnetyczny
Przemysłowy system RFID do systemów transferowych
Rozdzielacze fieldbus i koncentratory czujników
Kompaktowe sprzęgła indukcyjne