Велосипеды, мотоциклы и швейные машинки стали той отправной точкой, с которой началась 90-летняя история успеха.

Гебхард Баллуфф
1921

Гебхард Балуфф основывает в г. Нойхаузен мастерскую по ремонту велосипедов, мотоциклов и швейных машин, которая постепенно превращается в предприятие по изготовлению высокоточных, вращающихся и фрезерованных деталей.

Эдуард Хермле
1940

Гебхард Балуфф передает руководство предприятием своему зятю Эдуарду Хермле.

Завод для производства приборов точной механики
1947

Компания Balluff превращается в завод по производству приборов точной механики и выпускает, среди прочего, стяжные замки DIN L 85 и пружинонавивочные машины.

Пресс для производства лапши Balluff
1952

Компания Balluff начинает выпускать прессы для производства лапши.

Компания Balluff производит балансиры, поворотные цапфы, рычаги переключения.
1954/55

Компания Balluff производит балансиры, поворотные цапфы, рычаги переключения и детали двигателей для автомобильной промышленности.

Электромеханические механизмы включения BSW
1964

Начало производства электромеханических механизмов включения BSW.

Индуктивные датчики приближения BES
1968

Начало производства индуктивных датчиков приближения BES: Первый бесконтактный датчик – большой шаг вперед в системах управления для машиностроения, превративший компанию Balluff в одного из лидеров на рынке.

Первая международная дочерняя компания Balluff в Австрии
1971

Основание первой международной дочерней компании Balluff в Австрии, в Вене – первый шаг к расширению международной сети продаж.

Строительство нового завода в г. Нойхаузен
1976

Строительство нового завода в г. Нойхаузен-ауф-ден-Фильдерн: Современные, просторные здания для подразделений разработки, производства и управления.

Оптоэлектронные датчики BOS
1978

Начало производства оптоэлектронных датчиков BOS: Наконец датчики Balluff способны распознавать также объекты, находящиеся на больших расстояниях и выполненные из других материалов, а не только металла.

1980

Основание дочерней компании Nihon Balluff в Японии, как первого филиала на территории Азии, для производства и продажи непосредственно на месте.

1981/83

Основание филиалов в Северной Америке и Бразилии для улучшения качества обслуживания клиентов на местах и стратегической разработки рынков.

1983

Начало производства промышленных систем радиочастотной идентификации BIS: Эти системы идентификации представляют собой сочетание носителя данных, головки записи/считывания и блока обработки результатов.

1984

Начало производства датчиков перемещения Micropulse BTL: Первое бесконтактное и поэтому не сопряженное с износом измерение линейных перемещений от Balluff. Старт для сегодняшней широкой программы оборудования для измерения перемещений.

1986

Начало производства датчиков магнитного поля BMF: Расширение компетенции в сфере использования магнитных полей для производства датчиков.

1987

Начало производства датчиков перемещения Transsonar: Усовершенствованный вариант датчиков перемещения Micropulse BTL.

1989

Основание дочерней компании Balluff Elektronika KFT в Венгрии. Мировая производственная сеть растет.

1996

75-летний юбилей компании Balluff. Присутствие компании на международном рынке постоянно растет – открыты филиалы в Швейцарии, Италии и Чехии, а также офисы продаж в Сингапуре и Китае.

2000

Компания Balluff открывает новый логистический центр и модернизирует производство в Нойхаузене.
Начало производства Super Shorties BES: Расширение компетенции в сфере мини-датчиков.

2004

Начало производства магнито-индуктивных датчиков перемещения BIL/BIP и магнито-кодируемых систем измерения линейных и угловых перемещений BML: Разработка ассортимента оборудования для измерения перемещений с высокоточными принципами измерения.

2006

Вертикальное расширение ассортимента продукции за счет интерфейса IO-Link для организации промышленных сетей и связности компонентов: Компания Balluff уверенно развивается как производитель комплексных решений и систем. Производство принадлежностей становится отдельным подразделением с большим оборотом.

2007

Благодаря новым производственным площадкам в Китае компания Balluff продолжает укреплять свои позиции на азиатском рынке – основными направлениями становятся Китай, Корея, Япония и Тайвань. Сегодня филиал в Китае насчитывает 150 сотрудников.

2010

Смена поколений: Рольф Хермле передает руководство компанией своим детям – Катрин Штегмайер-Хермле и Флориану Хермле, а также техническому директору Михаэлю Унгеру.

2012

Начало производства SmartLights BNI: Компания Balluff расширяет свою компетенцию в сфере производства высокоточных магнитных систем измерения линейных и угловых перемещений.

2014

Включение компании Balluff STM в состав Balluff Gruppe. Расширение компетенции в сфере специальных и миниатюрных оптических датчиков.

2015

Отделения продаж в Австралии и Новой Зеландии. Благодаря широчайшему ассортименту продукции компания Balluff становится пионером Industrie 4.0.

2016

Основание новых филиалов в Турции, Корее и Таиланде.