Упаковочная промышленность
Решения для упаковочной промышленности

Точность и эффективность вплоть до единичного производства

От упаковочных машин требуется абсолютная точность и высокая универсальность. Это требование справедливо как для крупных, так и для мелких серий, вплоть до единичного производства. Мы предлагаем свою профессиональную поддержку. При частой смене формата обеспечение потока материала за счет отслеживания и контроля за прохождением или работа с самыми разнообразными пакетами и упаковочными материалами. Датчики и системные решения Balluff гарантируют требуемую универсальность и скорость.

Машины для упаковки в пакеты и картонные коробки

Машины для упаковки в пакеты и картонные коробки отличаются большим разнообразием выполняемых работ, что требует максимальной универсальности. Машины производят пакеты и коробки самых разнообразных форм. Постоянное совершенствование концепций упаковки направлено на привлечение внимания потребителей. В результате размеры партий постоянно уменьшаются, причем этот процесс сопровождается частой сменой формата. Продукция Balluff обеспечит необходимую вам гибкость и скорость.

Управление кромкой ленты
Подстройка рулонов
Распознавание прозрачной пленки
Контроль диаметра рулонов с пленкой
Распознавание печатных меток
Контроль доступа
Правильная подача стоп блистеров
Смена формата
Распознавание кодов и текста на упаковке

Машины для укладки на поддоны и снятия с поддонов

Укладка ящиков и коробок на поддоны и снятие с поддоном требует абсолютной точности и высокой гибкости. В то же время необходимо обрабатывать максимально большие объемы. Воспользуйтесь профессиональной поддержкой компании Balluff. Это позволит обеспечить поток материала за счет отслеживания и контроля за прохождением, корректное обращение с самыми разнообразными пакетами и надежную работу с упаковочными материалами. Кроме того, наши датчики обеспечивают точное позиционирование и, тем самым, бесперебойный упаковочный процесс.

Точное позиц. растягивающейся упак. пленки
Контроль высоты стопы на поддоне