Фрезерование
Фрезерование

Простая обработка заготовок кубической формы при высокой степени автоматизации

Благодаря своей универсальности фрезерные станки и обрабатывающие центры находят очень широкое применение.

Их ассортимент чрезвычайно разнообразен: от простых 3-координатных систем до сложных многокоординатных обрабатывающих центров и гибридных станков, например, для комбинированной фрезерной и лазерной обработки.

Главное условие при обработке заготовок кубической формы: правильное позиционирование и точное центрирование инструмента при высокой скорости. Это непростая задача для контролирующих измерительных систем, так как степень автоматизации также постоянно повышается. В особенности, если для массового серийного производства деталей используются станки, встроенные в автоматическую линию.

Примеры применения

Контроль зажима инструмента
Децентрализованный электромонтаж
Контроль конечных положений
Определение угла поворота на оси C
Идентификация инструментов
Распознавание и отслеживание обрабатываемых деталей