Распознавание уровня наполнения и утечек
Контроль утечек в производстве полупроводников

Интеллектуальная технология для надежных процессов

Требования к надежности и стабильности на полупроводниковом производстве исключительно высоки. Наши надежные компоненты помогут обезопасить ваши процессы. Например, мы заботимся о том, чтобы ваши уровни наполнения всегда оставались в оптимальном диапазоне. А также помогаем своевременно распознавать утечки.

Наши емкостные датчики BCS распознают проводящие и непроводящие материалы, например, жидкости, гранулы и порошки, при непосредственном контакте или контакте со стенками емкости. С помощью технологии Smart Level наши емкостные датчики впервые способны надежно распознавать, в том числе, концентрированные кислоты и щелочи через пластмассовую емкость с толщиной стенок до 10 мм.

Датчики Balluff просты в монтаже и могут легко интегрироваться в существующие установки. Это способствует не только безопасности, но и эффективности и экономичности ваших процессов.

Примеры применения

Бесконтактное детектирование уровней наполнения через стенку емкости
Запрос уровня наполнения в байпасных трубках
Определение уровня наполнения в контакте со средой в емкостях
Бесконтактное измерение уровней наполнения в емкостях
Контроль утечек в водосливном бассейне