Интеграция в линейные и ротац. приводы
линейные и ротационные приводы

Высокоточные системы для индивидуальных потребностей

Интегрированные системы датчиков обязательны для компактного привода. Магнитно-кодируемые системы измерения перемещений BML уникально малых типоразмеров допускают непосредственную интеграцию в линейные и ротационные приводы. Их высокое разрешение (17 бит) делает возможным точное позиционирование. Они нечувствительны к загрязнениям и отложениям и обеспечивают высокую эксплуатационную надежность. Однородное магнитное поле гарантирует эксплуатационную надежность, низкий гистерезис и минимальные искажения линейности. Датчик бесконтактно перемещается на расстоянии до 5 мм над измеряемым объектом и передает сигнал положения в абсолютном или инкрементном виде. Широкий диапазон измеряемых объектов гарантирует гибкое решение ваших задач. Кроме того, можно использовать различные интерфейсы (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Примеры применения

Соразмерные системы обратной связи для линейных и вращательных приводов
Абсолютная обратная связь двигателя в реальном времени
Высокоточная обратная связь по положению для ротационных и поворотных приводов