Коксов. машина, батарея печей и трансп.
Выплавка стали начинается с кокса

Распознавание положения на коксовыталкивателе

Компания Balluff предлагает сталеварам максимально надежные решения для решения самых разнообразных задач в коксовальных машинах, батареях печей и на транспортерах.

Наша надежная магнитострикционная система измерения перемещений BTL 100 °C работает даже при сверхвысоких температурах. Она надежно управляет любыми перемещениями при загрузке печи. Наша магнитострикционная система измерения перемещений BTL с функцией взрывозащиты подходит для управления доменной печью, так как она надежно работает в газовой среде. Для позиционирования загрузочных, выталкивающих и переливных тележек в батарее печей рекомендуем наши промышленные средства радиочастотной идентификации. Они отличаются большой дальностью записи / чтения, скоростью передачи данных и возможностью работы без визуального контакта.

Таким образом, датчики и системы Balluff гарантируют непрерывность сталелитейного процесса.

Примеры применения

Распознавание конечных положений на коксовыталкивателе
Управление батареей печей при высоких требованиях к безопасности
Надежное управление перемещением в батарее печей
Управление выталкивателем