Металлообработка

Металлообработка

Металлообработка

Комплексное предложение для оптимальных решений

Balluff предлагает подходящие датчики и соединители для всех видов металлообработки. Например, для токарной обработки и фрезерования, для штамповки и прессования, для идентификации и обработки инструментов, для транспортировки и контроля технологического процесса. Мы предлагаем оптимальные решения, отвечающие самым разным требованиям производителей металлообрабатывающего оборудования. Поскольку наша продукция разрабатывалась в условиях многолетнего сотрудничества с металлообрабатывающими предприятиями, являющимися лидерами в сфере инноваций, и прошла проверку на практике. Познакомьтесь с ассортиментом наших изделий на примере отдельных областей применения.

Контроль зажима заготовки и инструмента

Контроль зажима заготовки и инструмента

Только при условии надежного крепления заготовки в патроне обеспечивается надлежащее и стабильное качество ее обработки. Наряду с датчиками с коммутационным выходом эту задачу все чаще выполняют индуктивные системы измерения положения BIP с непрерывным выходным сигналом. Высокую надежность контроля зажима инструмента обеспечивает также линейный отсчет координаты – даже при вращении зажимного механизма. При этом регистрируется положение металлического кулачка, который перемещается сбоку мимо датчика. Широкий спектр наших измерительных систем – длиной от нескольких миллиметров до 130 мм – обеспечит высочайшую точность ваших измерений.

Идентификация инструмента в магазине

Промышленные системы радиочастотной идентификации BIS C in LF (Low Frequency) или BIS M in HF (High Frequency) снабжают системы ЧПУ фрезерных станков и обрабатывающих центров правильными данными инструменте (номер, диаметр, длина, число режущих кромок, …). Точная идентификация и передача параметров является основой оптимизированного и качественного управления оборудованием включая контроль стойкости инструментов.

Идентификация инструмента в магазине

Управление гидравлическими прессами

Управление гидравлическими прессами

Гидравлические прессы (большой ход, малое число ходов) достигают своего номинального усилия в пределах всего хода поршня. Контроль положения осуществляют магнитострикционные системы измерения перемещений BTL, причем датчик положения установлен на подвижной части пресса, а стержень с элементом для измерения перемещения – в его неподвижной части. За счет высокой точности и частоты обновления результатов измерения и низкой чувствительности к механическим ударам обеспечивается оптимальное использование оборудования.

Определение конечных положений на портальных погрузчиках

При помощи индуктивных датчиков BES можно определять конечные положения на портальных погрузчиках. Для этого достаточно установить в нужном положении металлический переключающий флажок. Датчики распознают его бесконтактно и без износа и передают в систему управления корректный коммутационный сигнал.

Определение конечных положений на портальных погрузчиках

Непрерывное или дискретное распознавание технологических жидкостей и уровней наполнения

Непрерывное или дискретное распознавание технологических жидкостей и уровней наполнения

В зависимости от исполнения ультразвуковые датчики BUS можно применять для двухпозиционного регулирования на основании коммутационного сигнала или для непрерывного регулирования уровня наполнения. Операторы получают максимальную свободу выбора способа контроля.