Еще большая эффективность для приводов

Еще большая эффективность для приводов

Еще большая эффективность для приводов

Отображение рабочих состояний и надежное распознавание промежуточных и конечных положений, давления и уровня наполнения — с интерфейсом IO-Link

Для надежного распознавания промежуточных и конечных положений, давления и уровня наполнения в гидравлических системах привода компания Balluff предлагает широкий спектр вариантов датчиков и систем с первоклассными сетевыми технологиями и технологиями соединения. Главная особенность: Все они оснащены универсальным интерфейсом IO-Link. Таким образом, у нас вы найдете решения для всей цепочки передачи информации: от уровня датчика до уровня системы управления.

Постоянный контроль и простая настройка параметров: с центрального пульта управления

Интеллектуальный коммуникационный стандарт IO-Link позволяет осуществлять централизованную настройку параметров интеллектуальных датчиков и передачу диагностических данных от датчика в передачу данных производственного процесса и диагностических данных от датчика в систему управления в виде цифровых сигналов высокого качества. Датчик монтируется в месте, оптимальном с технической точки зрения. Одновременно снижаются расходы на техническое обслуживание. Конфигурация IO-Link автоматически передается из главного модуля полевых шин, что дает возможность замены прибора по простому принципу «подключай и работай».

Высокая экономичность: соединение без большого количества кабелей

Другое преимущество: Высокоэффективная концепция соединения отличается максимальной экономичностью. Так как для соединения достаточно использовать недорогие трехжильные неэкранированные промышленные кабели. И простые штекерные разъемы M12, с помощью которых можно подключить самые различные приборы.

Области применения

Контроль конечных положений

Прочные и стойкие к давлению индуктивные датчики Balluff гарантируют надежный контроль конечных положений в гидравлических цилиндрах и клапанах. При этом на выбор предоставляется множество конструктивных форм для различных исполнений цилиндров.

Концентратор для датчиков IO-Link Balluff позволяет легко собирать сигналы датчиков для их дальнейшей передачи через интерфейс IO-Link.

Особенности

  • корпус из нержавеющей стали
  • подходит для использования при высоких колебаниях температуры и влажности
  • также в миниформатах
  • исполнения, стойкие к высокому давлению до 500 бар — для всех цилиндров

Контроль давления

Наши датчики давления и преобразователи давления с интерфейсом IO-Link используются для контроля технологических сред. Благодаря контролю гидравлических рабочих жидкостей и охлаждающих и смазочных материалов обеспечивается стабильная циркуляция в гидравлической системе.

Особенности

  • простая настройка параметров благодаря интерфейсу IO-Link,
  • диапазон давления от –1 до 600 бар,
  • температура рабочей среды от –40 до +125 °C,

Запрос положений

Стойкие к давлению магнитострикционные системы измерения перемещений, встроенные в гидравлические цилиндры, непрерывно контролируют ход перемещения оси. Бесконтактный принцип действия и максимальная надежность гарантируют стабильную повторяемость и благодаря высокой точности обеспечивают неизменно одинаковый результат.

Интерфейс IO-Link позволяет осуществлять быструю смену форматов и контроль за пропускной способностью клапанов. Это ускоряет процесс переоснащения и настройки новых параметров.

Особенности

  • стойкость к вибрации и невосприимчивость к ударам
  • возможность использования нескольких датчиков положения
  • возможность использования различных интерфейсов
  • специальные варианты для взрывоопасных зон
  • идеальная система обратной связи с гидравлической системой: максимальная безопасность благодаря трехкратному резервированию

Определение уровня наполнения, информирование об утечках

Как идеальные сигнализаторы уровня наполнения емкостные датчики с интерфейсом IO-Link обеспечивают надежную подачу охлаждающих и смазочных материалов к гидравлическому приводу. С их помощью можно непрерывно отслеживать предельный уровень наполнения гидравлических баков бесконтактным способом при толщине стенок (неметаллических) до 10 мм и, тем самым, гарантировать бесперебойное функционирование гидравлической системы. Управление минимальным и максимальным значениями осуществляется через интерфейс IO-Link. При монтаже датчика непосредственно в масляном картере он, среди прочего, информирует оператора о возникающих неплотностях.

Особенности

  • непосредственное или бесконтактное измерение,
  • надежное распознавание минимального и максимального уровня,
  • возможность использования в широком диапазоне температур,
  • технология Smart Level, компенсирующая налипание

Надежная подача напряжения с непрерывным контролем состояния

Если вы делаете ставку на надежную подачу напряжения в гидравлическую систему, блоки питания Heartbeat® станут идеальным выбором. Функция Heartbeat® позволяет контролировать факторы износа в непрерывном режиме. А также отображать различную нагрузку, в том числе механическую (Stresslevel) и токовую (Loadlevel). Кроме этого, индикатор Lifetime дает информацию об оставшемся сроке службы. Все это способствует сокращению количества простоев до минимума.

Особенности

  • для жестких условий эксплуатации: блоки питания IP67
  • для автономного монтажа без распределительного шкафа
  • удобный контроль с пульта управления: благодаря интерфейсу IO-Link

Высокоэффективный обмен данными между различными машинами и экономия сетевых узлов

Сочетание интерфейса IO-Link с соединением по схеме «точка-точка» с высокоэффективными сетевыми технологиями позволяет осуществлять удобный обмен данными между различными машинами и линиями.

Особенности

  • прочный металлический корпус в исполнении IP67
  • произвольно конфигурируемые входы и выходы
  • надежная передача сигналов даже в экстремальных условиях
  • для всех традиционных технологий полевых шин

Непрерывная индикация рабочих состояний и сокращение количества неожиданных отказов

Светодиодная сигнальная стойка SmartLight позволяет непрерывно контролировать рабочие состояния и отображать различные этапы производственного процесса. При этом она отличается необычайной легкостью в управлении. Режимы и цвета могут переключаться прямо в процессе эксплуатации – без механического переоснащения. Все это благодаря интерфейсу IO-Link.

Особенности

  • простой монтаж,
  • до 20 светодиодных цепей с отдельным управлением,
  • индивидуальная настройка цветов,
  • встроенный звуковой модуль (опционально) для акустических сигналов.