Бесконтактные датчики сист. безопасности

Бесконтактные датчики сист. безопасности

Бесконтактные датчики системы безопасности

Прочность и износостойкость

Бесконтактные датчики системы безопасности идеально подходят для контроля защитных дверец и крышек и надежного распознавания положений — в особенности в условиях высокой концентрации пыли или загрязнения.

Большой диапазон срабатывания и бесконтактный принцип действия делают эти датчики невосприимчивыми к механическому люфту, например в ситуациях оседания или неточного перемещения дверец по направляющим. Еще большая гибкость обеспечивается за счет небольших размеров, позволяющих легко интегрировать датчики в самое различное оборудование.

Особенности

  • нечувствительность к загрязнению,
  • невосприимчивость к механическому люфту,
  • простая интеграция в малые конструктивные формы,
  • практически абсолютная защита от манипуляций благодаря высокой степени кодирования,
  • гибкое использование в различных системах до PLe или SIL 3,

Большая свобода действий при монтаже и эксплуатации

Датчик системы безопасности с кодируемым транспондером
Датчик системы безопасности с кодируемым транспондером

Бесконтактные датчики системы безопасности с кодируемым транспондером блокируют доступ через защитные двери/крышки, исключая возможность манипуляций, и отличаются высокой стойкостью к износу. Они нечувствительны к загрязнениям, вибрациям и механическому люфту. </br>Вы можете без проблем использовать эти устройства в системах до PLe или SIL 3. Они обладают высоким коэффициентом интеграции благодаря небольшому типоразмеру.

 

Безопасность людей и оборудования

Индуктивные датчики системы безопасности предназначены для распознавания конечных положений и металлических объектов бесконтактным способом. </br>В отличие от традиционных защитных выключателей для них не требуется специальная ответная часть. Подключение производится через штекерные разъемы M12. Через выходы OSSD датчики легко подключаются к любой системе анализа параметров безопасности.

 

Индуктивный датчик системы безопасности
Индуктивный датчик системы безопасности

Надежные и прочные средства обеспечения безопасности

Магнитно-кодируемый защитный выключатель
Магнитно-кодируемый защитный выключатель

Бесконтактные магнитно-кодируемые защитные выключатели с разъемом M12 благодаря интеллектуальной схеме расположения язычковых контактов обеспечивают высокий уровень защиты от манипуляций. </br>Таким образом они снижают опасность манипуляций в обход защитной функции. Используя проставку, защитный выключатель можно установить даже в ферромагнитной среде.