Прециз.распозн.объектов в миниформате M8

Прециз.распозн.объектов в миниформате M8

Прецизионное распознавание объектов в миниформате M8

Прочность в исполнении из нержавеющей стали

Компактная конструкция, небольшая масса и высокая точность переключения относятся к преимуществам наших оптоэлектронных датчиков Mini. Новейший цилиндрический датчик Mini с функцией подавления фона и дополнительным интерфейсом IO-Link также может блеснуть всеми этими качествами. Прочный корпус из нержавеющей стали IP67 в сочетании с яркой световой меткой, обеспечивающей легкое и точное выравнивание датчика. Благодаря встроенному потенциометру дальность действия настраивается непосредственно на датчике в диапазоне от 7 до 30 мм.

Подавление фона

Функция подавления фона обеспечивает надежное распознавание объектов как с высокой, так и с низкой отражающей способностью в одинаково хорошем качестве. Даже на мелких объектах и в ограниченном пространстве. Благодаря длине датчика всего 40 мм.

Варианты интерфейса IO-Link

Интерфейс IO-Link обеспечивает превосходные характеристики переключения датчика. При этом потенциометр больше не требуется. Это гарантирует высокую гибкость при монтаже и оптимальную адаптацию к конструкции машины. Этот интеллектуальный интерфейс позволяет удобно настраивать гистерезис и дальность действия через систему управления. Так же легко можно выбрать тип и режимы переключения. Кроме этого, датчик удобно контролируется с центрального пульта управления.

Это делает возможной быструю смену формата непосредственно в процессе эксплуатации и замену датчика. В довершение ко всему это способствует экономии времени и максимальному снижению потенциала ошибок.

Ваши преимущества

  • превосходные характеристики переключения благодаря маленькой и яркой световой метке,
  • широкие возможности настройки параметров благодаря интерфейсу IO-Link,
  • прочный корпус из нержавеющей стали (1.4404) в исполнении IP67
Прецизионное распознавание объектов в миниформате M8