Надежное расп. мет. – прочн. и износост.

Надежное расп. мет. – прочн. и износост.

Индуктивные датчики системы безопасности BES

Индуктивные датчики системы безопасности

Индуктивные датчики системы безопасности предназначены для распознавания приближения металлических объектов бесконтактным способом. При этом они выдают необходимые сигналы о промежуточных и конечных положениях. Эти датчики также подходят для использования в качестве импульсных датчиков для подсчета деталей и контроля останова. В отличие от традиционных защитных выключателей для них не требуется специальная ответная часть.

Безопасность людей и оборудования

Непосредственный запрос информации у металлических держателей инструмента — это так просто. Индуктивные датчики системы безопасности подключаются к абсолютно любой системе анализа параметров безопасности, в том числе к предохранительным реле, программируемым логическим модулям или системам управления. Подключение осуществляется с помощью стандартных штекерных разъемов M12.

Особенности

  • Надежное распознавание конечного положения, частоты вращения и останова
  • Бесконтактный принцип действия и отсутствие износа
  • Традиционные компактные конструктивные формы от M12 до Q40
  • Простое подключение с помощью штекерных разъемов M12
  • Легкая интеграция в любую систему анализа данных через выходы OSSD