Прочный оптоэлектронный датчик из нержавеющей стали 1.4404

Прочный оптоэлектронный датчик из нержавеющей стали 1.4404

Прочный оптоэлектронный датчик из нержавеющей стали 1.4404

Воплощение эффективности в надежной комплектации

Оптоэлектронные датчики BOS 18E выполнены из коррозионностойкой инструментальной стали. Благодаря этому они особенно прочны и не вступают в реакцию с моющими средствами и другими химикатами. Специальная конструкция передней части корпуса и оптики датчиков придает им оптимальную прочность и герметичность.

Оптическая поверхность выполняется в виде стеклянного или пластикового диска. Поэтому данную серию можно использовать практически в любом месте, в том числе в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Главным образом эти датчики применяются в пищевой и фармацевтической промышленности, однако их также можно устанавливать на аппаратуре, работающей в море или в других экстремальных условиях.

Особенности

  • Корпус из нержавеющей стали 1.4404
  • идеальная герметичность со степенью защиты IP69K и IP68
  • исполнения с резьбой или в виде гладкой втулки
  • высокая гигиеничность: оптимизированная конструкция с возможностью промывки
  • исполнения с любыми оптическими принципами действия
  • также с интерфейсом IO-Link