Vision Solutions BVS: SmartCamera

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Smart Camera

Простая концепция для промышленной сферы

Современная технология обработки изображений, оптимально соответствующая концепции Industrie 4.0

Для современных, гибких условий производства и обеспечения соответствия требованиям Industrie 4.0 мы предлагаем SmartCamera, которая позволяет получать изображения безупречного качества и передавать данные в зависимости от конкретных требований, а также имеет продуманный до мелочей пользовательский интерфейс.

В течение многих лет Balluff выпускает оборудование для надежного контроля продукции и повышения эффективности производственных процессов. Наши изделия гарантируют современный уровень записи информации и эффективное управление данными: как для отслеживания продукции, так и с целью исключения ошибок.

Простой способ реализации индивидуальных задач при помощи SmartCamera

Благодаря удобству работы со SmartCamera открываются широкие возможности в области обработки изображений с учетом индивидуальных требований. Передача данных возможна непосредственно в систему управления. Интеллектуальные аналитические алгоритмы выдают результаты через интерфейс в удобном для пользователя формате. Благодаря исключительной гибкости в обработке изображений на основании данных в любой момент можно определить оптимальную добавленную стоимость. Для защиты сети Profinet возможна передача только информации, важной с точки зрения технологического процесса. Данные, связанные с управлением, и графические данные передаются через отдельную сеть. ПО, руководства и диагностические функции интегрированы в SmartCamera и при необходимости в любой момент могут быть вызваны через графический интерфейс пользователя.

Гибкое интегрирование в производственную среду

SmartCamera доступна в виде модуля ввода/вывода или промышленной шины. Она имеет стандартное соединение M12, подходящее для любых интерфейсов. Дополнительное преимущество: через интерфейс IO-Link возможно подключение дополнительных датчиков для комплексной системы.

Преимущества

  • соответствующая конкретной области применения информация для разных сетей
  • удобный пользовательский интерфейс – установка ПО не требуется
  • стандартное соединение M12, подходящее для любых интерфейсов
  • возможность интегрирования в систему дополнительных датчиков через IO-Link
  • корпус в промышленном исполнении IP67 – гибкость в установке
Smart Camera