СВЧ-носитель данных (860…960 МГц)

СВЧ-носитель данных (860…960 МГц)

СВЧ-носитель данных

Широкий спектр для различных требований в сфере применения средств радиочастотной идентификации

СВЧ-технология для управления производством и внутренней логистики

Управление потоками материалов и отслеживание деталей относятся к основным областям применения СВЧ-средств радиочастотной идентификации. Для управления логистическими цепочками СВЧ-средства быстро и точно осуществляют, например, идентификацию поступающих материалов, товаров и транспортировочной тары многоразового использования, контейнеров или грузовых пакетов. Благодаря диапазону частот от 860 до 960 МГц дальность действия составляет до 6 м и более.

Широкий ассортимент СВЧ-носителей данных для разнообразных требований

Balluff предлагает широкий спектр СВЧ-носителей данных (так называемых «меток») различных вариантов и в самом разном исполнении. Они обеспечивают высокую надежность при решении разнообразных задач и создают очень гибкие условия для пользователей. Все метки имеют не менее 100 000 циклов записи и почти неограниченное число циклов считывания.

Преимущества

  • ультраплоские Smart Label для неметаллических объектов
  • Smart Label для специальных требований
  • герметизированные «жесткие метки» – размещаются непосредственно на металлической поверхности
  • метки для неметаллических объектов и особых требований

Smart Label для неметаллических объектов

Самоклеящиеся и недорогие носители данных могут иметь разные размеры и разный объем памяти. Предлагаются варианты, которые могут использоваться и храниться при температуре окружающей среды от –40 до +85 °C. А также тип носителя данных, который благодаря специальной всенаправленной антенне может распознаваться независимо от ориентации. Это гарантирует исключительную гибкость в использовании. Дальность действия Smart Label обычно составляет, в зависимости от варианта, от 2 до 6 м. Рулонные материалы из полиэтилентерефталата (ПЭТ) и бумаги можно автоматически складировать и затем наносить на них метки.

Smart Label для специальных требований

Для управления логистическими цепочками, перевозки и хранения контейнеров, для малярных цехов или для отслеживания продукции предлагаются самоклеящиеся Smart Label, не содержащие силикона. Разных размеров и с разным объемом памяти:

  • метки On-Metal-Label для металлических контейнеров или компонентов транспортных средств
  • адаптированные к использованию в малярных цехах, термостойкие метки On-Metal-Label
  • логистические метки в исполнении IP67 со стойким к моющим средствам защитным многослойным покрытием

Предлагается также вариант Smart Label, адаптированный к стеклянным поверхностям (например, для лобовых стекол автомобилей). Он выпускается в антивандальном исполнении «Tamper-proof»-Label (разрушается при отклеивании). Поэтому он идеально подходит для использования в сфере управления автопарками или для маркировки уплаты таможенного сбора.

Герметизированные «жесткие метки»

Надежные метки On-Metal-Tag подходят для использования в сфере управления логистическими цепочками, внутренней логистики, управления сменой инструментов или управления производственными процессами. Как правило, они устанавливаются на металлических контейнерах, металлических каркасах, грузозахватных приспособлениях и стальных балках, а также на инструментах и съемных блоках. Герметизированные «жесткие метки» выпускаются как штучный товар. Они предлагаются в разном исполнении, разных размеров и с различными вариантами крепления. Благодаря большому ассортименту можно выбрать подходящую метку для любой задачи.

Варианты

  • керамические метки On-Metal-Tag – идеальный вариант для использования на металлических поверхностях при ограниченном монтажном пространстве; при наличии свободной зоны возможна установка на металлических поверхностях заподлицо
  • «жесткие метки» в исполнении IP68 – для привинчивания к металлу и/или для крепления кабельными стяжками; для дальности считывания до 6 м
  • самоклеящиеся метки On-Metal-Tag

Для неметаллических объектов предлагаются другие специальные исполнения. Они могут быть изготовлены в форме карточки или в виде гибкой силиконовой метки, стойкой к моющим средствам, и используются для аутентификации и контроля доступа в ответственных сферах внутренней логистики, в системах организации производства Канбан или для работ по техобслуживанию.

СВЧ-носитель данных
СВЧ-носитель данных
СВЧ-носитель данных