Запис/считыв.СВЧ-гол.BISVU320мал.рад.дейст.

Запис/считыв.СВЧ-гол.BISVU320мал.рад.дейст.

Записывающая/считывающая СВЧ-головка BIS VU-320 малого радиуса действия

Компактная конструкция, дальность действия 1 м, автоматическое конфигурирование

BIS V теперь также в СВЧ-исполнении

Новая записывающая/считывающая головка BIS VU-320 пополнила семейство BIS-V СВЧ-моделью. Компактная записывающая/считывающая СВЧ-головка оснащена хорошо заметными светодиодными индикаторами функций и состояния. На стандартной дальности сканирования в 1 м СВЧ-система способна эффективно контролировать технологические процессы, управление движением материалов и сборочные установки. Благодаря возможности одновременного сканирования до 50 носителей данных она идеально подойдет для систем учета и отслеживания.

Возможность автоматической настройки нажатием кнопки

Основное преимущество — функция Power-Scan. Она позволяет автоматически настраиваться на сканируемый СВЧ-носитель данных. Кроме того, она гарантирует оптимальную конфигурацию в любой области применения без трудоемкой ручной настройки параметров. Настройку можно производить нажатием кнопки прямо на устройстве: BIS VU-320 является единственным в своем классе устройством, имеющим функцию автоматической настройки. Записывающая/считывающая головка автоматически подстраивается под условия окружающей среды. Ввод в эксплуатацию осуществляется в кратчайшие сроки.

Универсальность и очень высокая прочность

Простому применению записывающей/считывающей головки малого радиуса действия способствует очень прочный корпус. Прибор надежно работает даже в суровых условиях. Для монтажа в установку можно использовать стандартные принадлежности. Особенно удобно использование стандартных соединительных кабелей для блока обработки результатов BIS V. Это позволяет подсоединять записывающую/считывающую головку кабелем длиной до 50 м.

Преимущества

  • доступны все стандартные интерфейсы BIS V;
  • светодиодные индикаторы функций и состояния кругового обзора;
  • стандартная дальность сканирования 1 м;
  • возможность множественной маркировки (до 50 носителей данных);
  • встроенная функция Power-Scan;
  • возможность автоматической настройки по нажатию кнопки;
  • возможность использования стандартного соединительного кабеля
СВЧ-сканер малого радиуса действия