Оборудование для подключения

Решения для прокладки проводов в промышленной сфере

У Balluff вы получите все из одних рук: датчики, системы и сетевое оборудование, а также подходящие штекерные соединители и соединительные провода для быстрого и оптимального использования. Такой подход обеспечивает моментальную интеграцию и быстрый ввод в эксплуатацию.

Наша компания предлагает вам широкий ассортимент оборудования для подключения, подходящего практически для любых сетей и областей автоматизации. С самыми различными материалами для использования в зависимости от ситуации в любой точке мира.

Наше оборудование для подключения отлично проявляет себя даже в жестких условиях промышленной среды. Исполнения с сертификатом Ecolab или IP69K идеально подходят для таких чувствительных сфер, как пищевая промышленность.

Штекерные соединители и соединительные провода Balluff рассчитаны как на высокие (до 180 °C), так и на низкие температуры (до –40 °C).

Провода с разъемами

Провода с разъемами

Штекерные соединители с открытыми концами проводов для надежной передачи сигналов, данных и мощности.

Соединительные провода

Соединительные провода

Штекерные соединители на обоих концах проводов для любой промышленной области и ситуации применения.

Пассивные распределители

Пассивные распределители

Аккумулирование и распределение сигналов для облегчения процессов сборки и достижения оптимальных результатов.

Y-образные разветвители

Y-образные разветвители

Надежное аккумулирование, объединение и распределение двух сигналов.

Тройники

Тройники

Надежное аккумулирование, объединение и распределение двух сигналов без проводов.

Сборные штекерные соединители

Сборные штекерные соединители

Широкий спектр штекерных соединителей для сборки на оборудовании.

Вводы в коммутационный шкаф

Вводы в коммутационный шкаф

Широкий спектр элементов для коммутационных шкафов для надежного и быстрого соединения.

Адаптеры

Адаптеры

Штекерные соединители различной конструктивной формы для быстрого и надежного соединения.

Фланцевые штекерные соединители

Фланцевые штекерные соединители

Широкий спектр для промышленной среды.

Нагрузочные резисторы

Нагрузочные резисторы

Промышленная продукция для систем шин.

Простые кабели

Простые кабели

У Balluff вы всегда найдете подходящие провода для любой ситуации.