Человеко-машинный интерфейс

Удобное отображение информации

С нашими сигнальными и индикаторными приборами вы всегда будете знать, как протекает производственный процесс и где в данный момент находится заготовка. Они надежно контролируют состояние производственных линий и машин и отображают выходные сигналы датчиков.

Наши дисплеи и светодиодные сигнальные лампы SmartLight предназначены для отображения физических величин. Благодаря им достаточно одного взгляда, чтобы определить рабочее состояние машины.

У дисплеев можно выбирать между различными входными сигналами (аналоговые, SSI, импульсы). Отображение осуществляется с помощью 7-сегментных светодиодных индикаторов, которые настраиваются в зависимости от ситуации.

SmartLight отображает графики и характеристики. Интерфейс IO-Link обеспечивает простой монтаж и настройку параметров. Также существует возможность индивидуального назначения цветов и режимов без механического переоснащения.

Основные преимущества

  • гибкость,
  • простой монтаж,

Семейства продукции

Цифровые индикаторы для визуализации различных входных сигналов
SmartLight – светодиодные сигнальные стойки с интерфейсом IO-Link