Средства радиочастотной идентификации

Одновременный обзор всех данных

Наши промышленные системы радиочастотной идентификации BIS помогут вам справиться с потоком информации, характерным для любого современного предприятия. Системы радиочастотной идентификации позволяют автоматически идентифицировать и отслеживать объекты. Для этого на идентифицируемый объект устанавливается носитель данных, который служит в качестве запоминающего устройства.

Данные передаются с носителя данных на головку записи/считывания, а затем направляются через блок обработки результатов в систему управления.

Компания Balluff предлагает широкий выбор инновационных продуктов для диапазонов низких (LF), высоких (HF) и сверхвысоких (UHF) частот. Благодаря частотно-независимым блокам обработки результатов BIS V все системы легко комбинируются друг с другом. Это способствует увеличению гибкости и сокращению складских запасов, что в итоге ведет к экономии расходов.

ВЧ-диапазон (13,56 МГц) - BIS M

BIS M

ВЧ-диапазон (13,56 МГц)

Даже при больших объемах данных процессы сборки и производства протекают быстро и надежно.

НЧ-диапазон (70/455 кГц) - BIS C

BIS C

НЧ-диапазон (70/455 кГц)

"Долгожитель" в сфере идентификации инструмента.

НЧ-диапазон (125 кГц) - BIS L

BIS L

НЧ-диапазон (125 кГц)

Надежный и недорогой вариант для сборочных линий и внутренней логистики.

СВЧ-диапазон (860 - 960 МГц) - BIS U

BIS U

СВЧ-диапазон (860 - 960 МГц)

Идентификация на больших расстояниях и способность работать в групповом режиме для существующих концепций движения материалов.