Сенсорное оборудование

Первоклассное сенсорное оборудование для разнообразного использования

В области сенсорного оборудования компания Balluff безупречно владеет всем многообразием технологий и различных принципов действия. Вы можете приобрести у нас высококачественные датчики и системы для любой ситуации и любых требований – от идентификации и измерения перемещения до распознавания объектов и измерения текучих сред. Как для каждодневного использования в условиях промышленного производства, так и для использования в критически сложной среде. Кроме этого, мы предлагаем лучшее сетевое оборудование и оборудование для подключения, а также широкий спектр комплектующих.

Наша система управления качеством сертифицирована по стандарту DIN EN ISO 9001:2008, а вся продукция проходит проверку в нашей собственной аккредитованной лаборатории. Датчики Balluff соответствуют всем местным и международным стандартам и с успехом используются во всем мире.

Датчики давления

Датчики давления

Компактные датчики давления – также с интерфейсом IO-Link.

Индуктивные датчики

Индуктивные датчики

Надежное управление, позиционирование и контроль в системах автоматизации.

Ёмкостные датчики

Ёмкостные датчики

Точное распознавание объектов и определение уровня наполнения – при прямом контакте или через стенки емкостей.

Магнитные датчики для цилиндров

Магнитные датчики для цилиндров

Надежное и не знающее износа распознавание положений на любых пневматических и гидравлических цилиндрах.

Магнитно-кодируемые датчики

Магнитно-кодируемые датчики

Точное позиционирование в высокодинамичных системах – бесконтактный принцип действия и максимальная прочность.

Магнитострикционные системы измерения перемещений

Магнитострикционные системы измерения перемещений

Бесконтактное, абсолютное и точное измерение длинных перемещений – даже в сложных условиях.

Датчики наклона

Датчики наклона

Измерение отклонений от горизонтальной или вертикальной оси до 360°.

Датчики положения и последовательные датчики положения

Датчики положения и последовательные датчики положения

Надежная классика в сфере автоматизации для металлообрабатывающей промышленности и автомобилестроения.

Оптоэлектронные датчики

Оптоэлектронные датчики

Надежные контрольные датчики с широким выбором типов света для разнообразных вариантов использования.

Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики

Прецизионные универсальные приборы.

Датчики температуры

Датчики температуры

Надежная регистрация температуры и распознавание объектов в самых разных областях применения.