Сенсорное оборудование > Ёмкостные датчики
Ёмкостные датчики

Надежное распознавание объектов и определение уровня наполнения

Емкостные датчики Balluff надежно распознают жидкости, грануляты и порошки при непосредственном контакте или через неметаллические стенки емкостей.

Запатентованная технология Smart Level датчиков компенсирует наличие влаги, пены и налипаний любого рода – даже при толщине стенок из пластика или стекла до 10 мм. Это делает их идеальными для использования в качестве датчиков уровня наполнения при токопроводящих рабочих средах. И гарантирует высокую эксплуатационную надежность.

Мы предлагаем датчики в различных, даже совсем маленьких, конструктивных формах. Благодаря клеевому соединению они гибко адаптируются к форме корпуса и легко устанавливаются.

Основные преимущества

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • выходной сигнал без дребезга,
  • компенсация пены и налипаний при помощи технологии Smart Level.

Семейства продукции

Датчики уровня наполнения
Датчики для распознавания объектов
Емкостные датчики с аналоговым выходом
Пассивные сенсорные головки
Самоклеящиеся головки емкостных датчиков