Сенсорное оборудование > Индуктивные датчики
Индуктивные датчики

Высокая эффективность и точность при обработке металлических объектов

Точное бесконтактное определение положения имеет важное значение для любых процессов в области автоматизации – также при обработке металлических объектов. Индуктивные датчики Balluff предназначены для надежного и эффективного контроля, регулирования и автоматизации процессов и состояний.

Оптимизация для каждой конкретной задачи: от стандартного до увеличенного расстояния срабатывания, от высокой стойкости к температурам и давлению до коэффициента 1, от мини до макси. Невосприимчивость к загрязнениям, стойкость к износу и коротким замыканиям.

Основные преимущества

  • подходят для выполнения множества задач,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • невосприимчивость к загрязнению,
  • устойчивость к коротким замыканиям,
  • возможность поставки в вариантах, начиная с Ø 3 мм до 80 х 80 мм.
Датчики для взрывоопасных зон

Высочайшая надежность даже во взрывоопасных зонах

Датчики для взрывоопасных зон

Износостойкие индуктивные датчики Balluff предназначены для использования в различных взрывоопасных зонах: с одной стороны в зонах, в которых взрывоопасная атмосфера создается достаточно редко (категория 3G/3D), с другой стороны во взрывоопасном оборудовании и помещениях в зоне 1 (категория 2G/1D) – в сочетании с усилителем с гальванической развязкой NAMUR. Для большей гибкости использования мы также предлагаем широкий спектр традиционных корпусов датчиков и резьбовых соединений различного размера. Наши датчики могут быть оснащены жестко заделанным кабелем или штекерным соединителем по вашему выбору.

Особенности

  • возможность использования в зонах 2G/1D и 3G/3D,
  • Устойчивость к давлению до 500 бар
  • стойкость к температурам до 120 °C,
  • возможность комбинирования с усилителем NAMUR,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • невосприимчивость к загрязнению,
  • устойчивость к коротким замыканиям,
  • стойкость к рабочим средам.
Для различных взрывоопасных зон компания Balluff предлагает датчики перемещения Micropulse с бесконтактным принципом измерения и датчики в различных исполнениях.
Индуктивные датчики коэф. 1

Больше гибкости для вашего производства

Датчики коэф. 1

Индуктивные датчики коэф. 1 от Balluff используются везде, где требуется равномерное и абсолютно точное распознавание различных видов металлов. Эти универсальные специалисты по металлам надежно распознают черные и цветные металлы, сталь, латунь, алюминий и т.д. без коэффициента приведения по расстоянию срабатывания. Кроме этого, они отличаются стойкостью к магнитным полям и поэтому могут использоваться при наличии мощных электромагнитных полей – например, в сварочном оборудовании. Для этих целей мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE для защиты от сварочных брызг.

Особенности

  • большие расстояния срабатывания без коэффициента приведения для всех металлов,
  • стойкость к магнитным полям,
  • возможность монтажа на различных металлах,
  • высокая точность и гибкость использования,
  • различные конструктивные формы и размеры.
Датчики коэф. 1 способны распознавать объекты из таких материалов, как сталь, алюминий или латунь при одинаковом расстоянии срабатывания (без коэффициента приведения).
Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

Идеальный вариант для использования в гидравлических цилиндрах и клапанх

Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

Наши индуктивные датчики способны выдерживать высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилидров и контроля положений клапанов. Такая устойчивость к нагрузкам обеспечивается за счет материалов корпуса, стойких в воздействию рабочих сред, и специальной технологии уплотнения. Для удовлетворения индивидуальных требований мы предлагаем также различные конструктивные формы и широкий спектр диаметров корпусов и размеров резьбовых соединений.

Особенности

  • стойкость к давлению до 500 бар,
  • стойкость к температурам до 120 °C
  • возможность использования во взрывозащищенных зонах,
  • типоразмеры от M5 до M18,
  • короткие и длинные конструктивные формы,
  • с неподвижным упором и без него.
В широком диапазоне применения гидравлического оборудования стойкие к давлению датчики приближения нередко подвергаются воздействию агрессивных рабочих жидкостей и неблагоприятной окружающей среды.
Датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами

Большой срок службы даже в неблагоприятных условиях окружающей среды

Датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами

Наши датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами отличаются максимальной стойкостью к воздействию абразивных и агрессивных рабочих сред: Даже их маркировка выдерживает контакт с абразивными и химическими веществами. Световые индикаторы надежно защищены от разрушения, а конструкция корпуса оптимизирована для возможности безопасной очистки. Это позволят исключить загрязнение вашего продукта. Для использования в самых агрессивных средах предусмотрены варианты, выполненные целиком из PTFE.

Особенности

  • специальная нержавеющая сталь, например, 1.4404, 1.4571
  • высокая стойкость к воздействию химических веществ,
  • высокая степень защиты от IP67 до IP69K,
  • расширенный температурный диапазон,
  • сертификаты Ecolab, FDA,
  • безопасная очистка (CIP),
  • различные конструктивные формы и размеры.
Датчики расстояния

Точное измерение положений, расстояний и распознавание материалов

Датчики расстояния

Наши индуктивные датчики расстояния BAW определяют различные положения и расстояния, а также способны различать разные виды материалов. Они действуют по бесконтактному принципу, поэтому не подвержены износу и имеют большой срок службы.

Предусмотренная в них функция обучения имеет настраиваемую зону линейности. Это обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию при первичном монтаже и значительно сокращает время простоев при замене датчиков.

Многообразие доступных конструктивных форм позволяет легко интегрировать индуктивные датчики расстояния в любое оборудование. К важным областям применения относятся контроль перемещений в стыковочных, перфорирующих и зажимных узлах станков, а также определение дисбаланса и растяжения осей.

Датчики расстояния выдают абсолютный аналоговый сигнал по напряжению, току или сигнал IO-Link.

Особенности

  • компактность, прочность и надёжность
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • абсолютный принцип измерения,
  • диапазон измерения от 0,2 до 50 мм, возможность программирования методом обучения
  • короткое время срабатывания, высокая повторяемость и линейность,
  • широкий диапазон температур, низкий температурный дрейф,
  • легкость использования благодаря аналоговым интерфейсам и IO-Link.
Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики

Стойкость к сварке и воздействию магнитных полей – для гибкого использования в сложных условиях

Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики

Наши стойкие к магнитным полям индуктивные датчики идеально подходят для использования в зонах с сильными электромагнитными полями, например, в сварочных или индукционных закалочных установках. Они невосприимчивы к магнитным полям, которые возникают при сварочных токах до 25 кА. Благодаря дополнительному керамическому покрытию они способны выдерживать воздействие брызг металла, шлаков и продуктов сгорания. И при этом обеспечивать максимально точные результаты в любой области применения. Высочайшая прочность наших датчиков позволит вам сократить расходы на текущее обслуживание и, тем самым, улучшить эксплуатационную готовность оборудования.

Особенности

  • высочайшая прочность,
  • стойкость к магнитным полям,
  • стойкость к сварочным брызгам,
  • стойкость к абразивным рабочим средам и чистящим средствам,
  • различные конструктивные формы и размеры.
Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
Стойкие к магнитным полям датчики невосприимчивы к воздействию магнитных полей, которые возникают при сварочных токах до 25 кА (при расстоянии до токоведущего провода прим. 5 см).
Индуктивные датчики с корпусом и передней частью из нержавеющей стали

Максимальная прочность для использования в сложных условиях

Индуктивные датчики с корпусом и передней частью из нержавеющей стали

Индуктивные датчики из нержавеющей стали Balluff разработаны специально для использования в очень сложных условиях и отличаются высочайшей стойкостью к внешним воздействиям. Корпус и передняя часть датчиков выполнены из нержавеющей стали. Прочная активная поверхность способна выдерживать удары и другие механические нагрузки, а также контакт с абразивными рабочими средами. Для использования со сварочным оборудованием мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE и керамическим покрытием для защиты от сварочных брызг. Высочайшая стойкость наших датчиков к внешним воздействиям позволит вам сократить расходы на текущее обслуживание и, тем самым, улучшить эксплуатационную готовность оборудования.

Особенности

  • высочайшая прочность,
  • большое расстояние срабатывания,
  • датчики коэф. 1 и избирательные датчики (черные/цветные металлы),
  • стойкость к абразивным рабочим средам и чистящим средствам,
  • различные конструктивные формы и размеры.
Индуктивные датчики Steelface
Датчики Steelface с избирательным принципом действия игнорируют черные или цветные металлы в зависимости от исполнения.
Термостойкие датчики

Высочайшая точность даже при высоких температурах

Термостойкие датчики

Наши термостойкие датчики рассчитаны на температуры до 160 °C. Конструкция корпуса и исполнение кабелей специально оптимизированы под высокие температуры. Электроника является целиком встроенной. Некоторые варианты доступны также в виде датчиков высокого давления, что делает их использование еще более гибким. Это позволяет сократить расходы на техническое обслуживание, улучшить качество процессов и добиться оптимальной эксплуатационной готовности оборудования.

Особенности

  • отсутствие дрейфа расстояния срабатывания при высоких температурах,
  • диапазон температур до 160 °C,
  • высокая степень защиты до IP68,
  • корпус из нержавеющей стали 1.4571,
  • различные конструктивные формы и размеры.
Датчики, стойкие к высоким температурам
Стойкие к сверхвысоким температурам индуктивные датчики предназначены для использования при температурах до +160 °C. Они идеально подходят для эксплуатации в неблагоприятных условиях, например, в сталелитейной промышленности, в машинах для литья пластмасс под давлением, а также в ковочно-штамповочных и плавильных процессах.
Системы измерения положения

Датчики идеально подходят для встраивания даже в ограниченном пространстве

Системы измерения положения

Индуктивная система измерения положения BIP превосходно действует также в условиях ограниченного пространства: она легко встраивается и с высочайшей точностью определяет положение металлических объектов, при этом система работает по бесконтактному принципу и без износа. Она также регистрирует линейные перемещения через простую цель. В качестве цели может выступать даже самый простой конструктивный элемент машины, например, ротационный диск. Результаты измерений выдаются через интерфейс IO-Link или с помощью аналогового выходного сигнала в зависимости от исполнения.

Основной областью применения датчика является контроль линейных перемещений приводных шпинделей и зажимных приспособлений. При этом система обеспечивает бесперебойную подачу напряжения. Кроме этого, система может использоваться во многих других ситуациях в машиностроении, связанных с линейными перемещениями, например, для контроля глубины штампов, положения захватов, валков, клапанов и т.д. При этом высокая повторяемость обеспечивает оптимальное качество процессов.

Особенности

  • возможность настройки диапазона измерения от 0 до 133 мм
  • отсутствие необходимости в механической наладке,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • высокая повторяемость и точность позиционирования,
  • аналоговые и цифровые интерфейсы.