Сенсорное оборудование > Магнитно-кодируемые датчики
Магнитно-кодируемые датчики

Прочные, быстрые и точные измерительные системы

Магнитно-кодируемые датчики Balluff разработаны специально для точного позиционирования и определения скорости в сверхдинамичных системах. Эти быстрые и точные измерительные системы могут быть оснащены по выбору линейным или ротационным магнитно-кодируемым мерным элементом. Они подходят как для линейных, так и для ротационных систем, как для абсолютного, так и для инкрементного определения положений.

Прочное исполнение позволяет использовать их даже в экстремальных окружающих условиях – датчики гарантируют высокую эксплуатационную готовность производственных линий и оборудования.

Основные преимущества

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • инкрементный или абсолютный интерфейс,
  • высокое разрешение до 1 мкм,
  • измеряемое расстояние до 48 м,
  • гибкий монтаж и эксплуатация,
  • большой срок службы благодаря высокой прочности.

Семейства продукции

Магнитно-кодируемая абсолютная система измерения перемещений (для линейных систем)
Магнитно-кодируемая абсолютная система измерения перемещений (для ротационных систем)
Магнитно-кодируемая инкрементная система измерения перемещений (для линейных систем)
Магнитно-кодируемая инкрементная система измерения перемещений (для ротационных систем)