Сенсорное оборудование > Магнитные датчики для цилиндров
Магнитные датчики

Надежное бесконтактное распознавание

Магнитные датчики для цилиндров используются главным образом для контроля положения поршней в цилиндрах и захватах. При этом датчик распознает поле магнита, встроенного в поршень, через стенку исполнительного элемента.

Бесконтактный принцип определения положения гарантирует аболютную надежность и износостойкость магнитных датчиков Balluff: без обгорания контактов и дребезга, только чистые точки переключения. Положение поршня надежно распознается даже на высоких рабочих скоростях.

Основные преимущества

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • отсутствие двойных точек переключения,
  • высокая надежность даже при высоких скоростях.

Семейство продуктов

Датчики для цилиндров с монтажом в C-образный паз
Датчики для цилиндров с металлическим корпусом
Мини-датчики для исполнительных мини-устройств
Датчики для пневматических и гидравлических систем
Датчики для круглых цилиндров
Обучаемые датчики цилиндров
Датчики для цилиндров с монтажом в Т-образный паз
Датчики для цилиндров с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие
Датчики для цилиндров V-Twin
Датчики для штоковых цилиндров