Сенсорное оборудование > Датчики давления
Датчики давления

Контроль рабочего давления в гидравлической системе и системе разрежения

Наши высококачественные датчики давления BSP отлично подходят для контроля и измерения давления жидких, вязких и газообразных рабочих сред.

Поворотный корпус и простая схема программирования по стандарту VDMA обеспечивает гибкий монтаж и комфортное управление. На ярком светодиодном дисплее можно бысто и надежно считать текущий уровень давления в системе.

Основные преимущества

  • компактность и прочность в качестве передатчика,
  • удобное считывание благодаря четкому дисплею,
  • диапазон давления –1 - 600 бар,
  • технологическое соединение G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4",
  • монтаж заподлицо по переднему краю с G1/2" и крепление Tri-Clamp 1,5",
  • выход 4 - 20 мА, 0 - 10 В, точки переключения (NPN/PNP) и интерфейс IO-Link,
  • температура рабочей среды от –40 до +125 °C,
  • степень защиты IP67,
  • допуск UL,
  • компактная конструкция с соединением M12,
  • технологическое соединение из нержавеющей стали или PVDF,
  • возможность поворота в два этапа – простой монтаж,
  • передача значений давления непосредственно через IO-Link.

Семейства продукции

Датчики давления, устанавливаемые заподлицо
Датчики давления с дисплеем
Датчики давления без дисплея
Датчики давления с интерфейсом IO-Link