Сенсорное оборудование > Ультразвуковые датчики
Ультразвуковые датчики

Прецизионные универсальные приборы

Идет ли речь об определении положения, измерении расстояния или отслеживании твердых, жидких или порошкообразных сред – наши ультразвуковые датчики всегда демонстрируют высокую точность и универсальность.

Бесконтактным способом они измеряют уровень наполнения, высоту или провисание, контролируют наличие материалов и считают объекты. Датчики отличаются высокой универсальностью, так как они работают независимо от цвета и характера поверхности. Сильные отражения на прозрачных объектах также не представляют для них проблемы. Как и туман, пыль и грязь.

 

Высокое разрешение и небольшие слепые зоны гарантируют высочайшую точность. А благодаря большому рабочему диапазону они легко распознают объекты даже на больших расстояниях.

Ультразвуковые датчики Balluff различаются по типу выходного сигнала. Исполнения с переключением и аналоговое исполнение позволяют надежно распознавать и подсчитывать объекты, а также определять расстояния с высокой точностью. Это позволяет использовать их для выполнения множества задач.

Другое преимущество: Благодаря различным функциям выходов наши ультразвуковые датчики могут работать в режиме с размыкающим или замыкающим контактом.

Основные преимущества

  • бесконтактное измерение,
  • надежность в жестких окружающих условиях (грязь, пыль или туман),
  • отсутствие зависимости от цвета, прозрачности, отражающей способности и характера поверхности объекта,
  • точное измерение даже небольших объектов,
  • прямоугольная и цилиндрическая конструктивные формы дают больше свободы выбора при проектировании.

Семейства продукции

Прямоугольное исполнение Q62
Прямоугольное исполнение R06K
Цилиндрическое исполнение M12M
Цилиндрическое исполнение 18M
Цилиндрическое исполнение M30
Цилиндрическое исполнение M30E2