Жесткие производственные условия
Датчики для жестких производственных условий

Высочайшая надежность в жестких промышленных условиях

В промышленной среде часто имеют место неблагоприятные условия: высокие температуры, брызги от сварки и брызги металла
или искры, удары, агрессивные смазочные и охлаждающие материалы наносят большой вред датчикам. Поэтому практически во всех отраслях действуют серьезные технические требования. Датчики Balluff созданы специально для таких жестких условий эксплуатации.

Величайшая выносливость

Датчики Balluff постоянно проходят проверку в рамках тестов HALT (Highly Accelerated Lifetime Test – резко ускоренное испытание жизненного цикла) в нашей собственной аккредитованной лаборатории и оптимизируются уже на этапе подготовки к эксплуатации в жестких условиях. Наши супердолговечные датчики способствуют увеличению ресурса, гарантируют высокую эксплуатационную готовность оборудования и, тем самым, вносят вклад в снижение расходов.

Возможность разнообразного использования

Компания Balluff предлагает большой ассортимент датчиков промышленного стандарта с комплектом проводов для конкретной области применения и подходящими принадлежностями. Наши датчики обладают повышенной ударо- или термоустойчивостью в зависимости от исполнения, а также устойчивостью к агрессивным средам. Для вас это означает максимальную гибкость при использовании в самых различных ситуациях.

Международная сертификация

Наши датчики имеют различные международные сертификаты и успешно продаются по всему миру. Кроме этого, мы готовы обеспечить вам всестороннюю поддержку в любой точке земного шара. С персональными консультациями, практически ориентированным обучением и разработкой индивидуальных решений.

Датчики и принадлежности для жестких производственных условий

Термоустойчивые датчики против высоких температур
Устойчивость к искрам и брызгам металла
Датчики, устойчивые к ударам и механическому износу
Датчики, устойчивые к едким смазочным и охлаждающим материалам