IO-Link
Бесшовная связь с IO-Link

Мы говорим о модуле IO-Link и подразумеваем универсальный модуль

Бесшовная связь от датчика до Интернета имеет важное значение для быстрого, гибкого и эффективного производства. В то же время необходимо справляться с постоянно растущим наплывом данных. Это требует наличия компонентов, обеспечивающих доступ к информации, и инфраструктуры, способной транспортировать информацию через все уровни.

С IO-Link вы легко обеспечите процесс обмена данными от системы управления до самого нижнего уровня автоматизации. Достаточно одного универсального интерфейса. Установленные непосредственно в зоне действия датчики IO-Link гарантируют высокую эффективность.

IO-Link производства Balluff включает в себя датчики и полевые шины, в основе которых лежат самые различные принципы действия. Говоря о системах полевых шин, таких как Profibus, Profinet, Ethernet-IP и EtherCAT, мы всегда подразумеваем IO-Link.

IO-Link, ведущий модуль

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
Ethernet/IP
Devicenet
EtherCAT

Устройства IO-Link

Модуль ввода / вывода
Модули памяти
Индуктивные элементы связи
Сенсорное оборудование
Преобразователь сигнала
Человеко-машинные интерфейсы

Настроечное ПО IO-Link

Менеджер устройств IO-Link