Safety over IO-Link
Системы безопасности Balluff

Безопасность на уровне качества Balluff

Автоматизация требует безопасности. Основу безопасности составляет надежность. Качество Balluff гарантирует исключительную надежность. Концепция безопасности Balluff – это изделия и решения, которые в течение многих лет гарантируют стабильный уровень безопасности и точности. Она включает в себя постоянно расширяющийся ассортимент изделий и компонентов, позволяющих минимизировать риски для персонала и производственного оборудования. Данные компоненты легко встраиваются в системы управления оборудованием.

Уникальное решение: Safety over IO-Link

Для повышения эффективности систем безопасности и их интегрирования в промышленное оборудование мы разработали надежный модуль ввода/вывода: надежный коммутационный узел Balluff, первую интегрированную систему безопасности на базе IO-Link! Система Safety over IO-Link легко встраивается, быстро реагирует и может заменить коммутационный шкаф.

Safety over IO-Link сочетает в себе средства автоматизации и системы безопасности. IO-Link обеспечивает обмен данными в пределах всей системы и передает информацию, поступающую от датчиков/исполнительных элементов, а также информацию, относящуюся к безопасности. В соответствии с современным уровнем развития техники, на неизменно высоком уровне качества Balluff и по принципу "всё из одних рук".

Переоборудование в любое время

Благодаря возможности масштабирования топологии и компонентов, отвечающих за безопасность, вы можете в любое время легко и быстро приспособить вашу систему к изменившимся требованиям. Исключительная гибкость без ограничений по времени.

Семейства продукции

Надежный модуль ввода/вывода
Защитные световые завесы
Защитные выключатели
Механизм аварийного останова
Бесконтактные датчики сист. безопасности