Elektrisk drivteknik > Återkoppling av direkdrivande linjärmotorer
Linjärmotor för direktdrivning

Realtidskapabla system för precision och energieffektivitet

När det gäller linjärmotorer för direktdrivning och momentmotorer, är de magnetiskt kodade BML-lägersgivarsystemen ett bra alternativ till optiska system. Med en förflyttningshastighet på upp till 10 m/s ger vårt realtidskapabla lägesgivarsystem bästa möjliga lägesåterkoppling även i de mest dynamiska applikationer. Högsta energieffektivitet garanterar bästa reglerkvalitet. Med en upplösning på 1 µm uppnås noggrannhetsklasser på upp till ± 7 µm. Mätningen är beröringsfri och okänslig för föroreningar. Inga ytterligare skyddsåtgärder krävs. Driftstoppen minskas, axlarnas livslängd ökas och dynamiken förbättras.

Exempel på applikationer

Optimal lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m
Linjär direktdrivning för små slagrörelser