Lägesåterkoppling i momentmotor
Lägesåterkoppling i momentmotor

Fullständigt integrerbart system – repeternoggrant, exakt, dynamiskt

Momentmotorer med det magnetiskt kodade vinkelavläsningssystemet BML är det rätta valet för högdynamiska, snabba och exakta process- och lägesbestämningsuppgifter. Tack vare sina små givarhuvuden och den platta kodskivan med stor invändig diameter går mätsystemen perfekt att bygga in i momentmotorer. De ger en noggrann lägesåterkoppling vid användning av servomotorer. Detta är avgörande för lägesbestämningens noggrannhet, energieffektiviteten, livslängden och utformningen av hela applikationen. Avsaknaden av dödgång och hysteres gör att precisionen alltid är hög vid lägesbestämningen.

Exempel på applikationer

Mycket dynamisk vridning och svängning av industrirobot
Exakt lägesinställning för verktygsvridmekanism