Stål- och metallindustrin > Koksningsmaskin, ugnsbatt., transportör
Ståltillverkningen börjar med koks

Positionsavkänning vid uttryckningsmaskin

Balluff förser stålverken med mycket tillförlitliga lösningar för de mest skilda uppgifter i koksningsmaskiner, ugnsbatterier och transportörer.

Vid särskilt höga temperaturer utmärker sig vårt robusta, magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL 100 °C. Det styr alla rörelser tillförlitligt vid ugnsbeskickningen. Vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL med explosionsskydd lämpar sig för ugnsstyrning, eftersom det fungerar säkert i miljöer med gas. När det gäller placeringen av ugnsbatteriets fyll-, uttrycknings- och styrvagnar rekommenderar vi våra industriella RFID-system. Den utmärks av stort skriv-/läsavstånd, snabb dataöverföring och förmåga att kunna fungera utan visuell kontakt.

Givare och system från Balluff garanterar på så vis den viktiga, kontinuerliga processen i stålverket.

Exempel på applikationer

Ändlägesavkänning för uttryckningsmaskin
Koksbatteristyrning för höga säkerhetskrav
Tillförlitlig rörelsestyrning vid koksbatteriet
Styrning av uttryckningsvagnar