Flexibelt, självhäftande kapacitivt givarhuvud

Flexibelt, självhäftande kapacitivt givarhuvud

Flexibelt, självhäftande kapacitivt givarhuvud

För kontinuerlig nivådetektering över ett stort område

Det självhäftande, kapacitiva givarhuvudet passar utmärkt för kontinuerlig, beröringsfri nivådetektering genom ytterväggar på behållare och rör och har ett brett mätområde. Givarhuvudet är flexibelt och går att skära till önskad längd. Tack vare den självhäftande ytan sätter du snabbt och lätt fast givarhuvudet på behållaren, utan ytterligare verktyg eller tillbehör.

Genom att komplettera med separata förstärkare möjliggörs kontinuerlig nivådetektering, såväl analogt som över IO-Link. Det gör att du med en givare kan känna av när ett min- eller maxvärde överskrids. Samtidigt passar de här givarna utmärkt för de allra flesta typer av nivåmätning.

Speciella egenskaper

  • kontinuerlig mätning
  • beröringsfri
  • kan skäras till efter behov (min. 108 mm)
  • stort mätområde upp till 850 mm
  • flexibel givaryta
  • många olika inställningsmöjligheter med analog-komfort- eller IO-Link-förstärkare
Flexibelt, självhäftande kapacitivt givarhuvud BCW