Allt-i-ett-RFID-läsare BIS M-4008 för Profinet

Allt-i-ett-RFID-läsare BIS M-4008 för Profinet

Allt-i-ett-RFID-läsare

Kan anslutas direkt – spara tid, plats och pengar

HF-läsare BIS M-4008 – kommunicera direkt med styrningen

13,56-MHz-läsarna används för beröringsfri identifikation av datamedier på arbetsstycken och deras hållare i produktionsprocessen. Anslutning av allt-i-ett-RFID-läsarna till styrningen sker direkt via Profinet-gränssnitt. Ingen extra utvärderingsenhet behövs.

Enkel systemutökning

Tack vare den inbyggda 2-Port-Ethernet-switchen kan både RT (Real Time) och IRT (Isochronous Real Time) användas i linje- och ringtopologier. Och systemet kan utökas utan besvär. Inga extra externa switchar behövs. För korrekt parameterinställning av respektive typ finns enhetsdata som GSDML-fil.

Kostnadseffektiv anslutning

Till den enkla anslutningen bidrar att kostnadseffektiva 4-poliga M12-standardkablar kan användas både för strömförsörjning och Profinet.

Snabb: läser upp till 10 000 bytes i sekunden

BIS M-4008 är kompatibel med datamedier enligt RFID-standarden ISO 15693. Läsarna är även rätt val när mycket data ska överföras på kortaste tid: I kombination med Balluff High-Speed-/High-Memory-taggar läser och skriver BIS M-4008-läsaren över tusen bytes i sekunden. Datamedier direkt på arbetsstycket ökar flexibiliteten i produktionen. Alla parametrar och tillverkningssteg kan sparas och avlastar den centrala styrningen. Datamedierna finns i många olika minnesstorlekar upp till max. 128 kByte.

Montering direkt på metall

Det robusta kompakta höljet i kapslingsklass IP67 är perfekt för montering på plats i tuffa industrimiljöer. Det kan monteras direkt på metall utan frizoner eftersom det består av pressgjuten zink. Ett medföljande jordningsband säkerställer perfekt elektromagnetisk kompatibilitet.

Viktigaste egenskaperna

  • robust hölje av pressgjuten zink för montering direkt på metall
  • minskat behov av kabeldragning tack vara direkt Profinet-anslutning
  • lysdiodsindikeringar som syns från alla håll för diagnos på plats
  • integrerad webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
  • variabelt fastsättningskoncept för flexibel montering
  • rätt datamedium för respektive applikation: kompatibel med taggar enligt RFID-standarden ISO 15693 och Balluff High Speed
  • använder 4-polig M12-standardkabel för strömförsörjning och Profinet-anslutning
  • enkel S7-programmering genom färdiga funktionsmoduler

Användning

  • Styrning av materialflödet i produktionsanläggningar
  • Transportsystem inom maskinteknik
  • Monteringsband
  • Intralogistik
Allt-i-ett-RFID-läsare