Beröringsfria säkerhetsgivare

Beröringsfria säkerhetsgivare

Beröringsfria säkerhetsgivare

Robusta och slitagefria

Beröringsfria säkerhetsgivare lämpar sig utomordentligt för övervakning av skyddsdörrar/-luckor eller för säker avkänning av positioner – i synnerhet i omgivningar där du måste räkna med smuts eller damm.

Det stora reaktionsområdet och den beröringsfria verkningsprincipen gör dessa givare okänsliga för mekaniskt spel, till exempel om dörrar sätter sig eller inte styrs exakt. Än mer flexibilitet har du tack vare det lilla formatet, vilket gör givarna lätta att integrera.

Speciella egenskaper

  • smutståliga
  • okänsliga för mekaniskt spel
  • lätta att integrera i små konstruktioner
  • närmast manipulationssäkra tack vare avancerade kodningssteg
  • flexibel användning för applikationer till PLe resp. SIL 3

stort spelrum vid montering och användning

Transponderkodad säkerhetsgivare
Transponderkodad säkerhetsgivare

Beröringsfria, transponderkodade säkerhetsgivare för manipulationssäker, slitagefri åtkomstsäkring till skyddsdörrar och skyddsluckor. Givarna är okänsliga för smuts, vibrationer och mekaniskt spel. </br>Enheterna kan utan problem användas i applikationer upp till PLe eller SIL 3. Det kompakta utförande ger dessutom stor flexibilitet vid monteringen.

 

Säkerhet för personer och anläggningar

Induktiva säkerhetsgivare registrerar beröringslöst (änd-)lägen och positioner hos objekt av metall. </br>Till skillnad från vanliga säkerhetsbrytare behövs inget särskilt motstycke. Det enda som behövs för att ansluta dem är en M12-stickkontakt. Du ansluter givarna till all slags säkerhetsövervakning, snabbt och enkelt via OSSD-utgångar.

 

Induktiv säkerhetsgivare
Induktiv säkerhetsgivare

Robust, beprövad säkerhetsteknik

Magnetkodad säkerhetsbrytare
Magnetkodad säkerhetsbrytare

Beröringsfria, magnetkodade säkerhetsbrytare med M12-anslutning erbjuder hög manipulationssäkerhet tack vare smart placerade Reed-kontakter. </br>På så vis minskar du risken för att någon ska kringgå säkerhetsfunktionen. Om den kompletteras med en avståndsbrytare kan säkerhetsbrytaren dessutom monteras i ferromagnetiska miljöer.