Robust optoelektronisk givare av rostfritt stål 1.4404

Robust optoelektronisk givare av rostfritt stål 1.4404

Robust optoelektronisk givare av rostfritt stål 1.4404

Topprestanda och robust utförande

Optoelektroniska givare BOS 18E är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål. Det gör dem extra robusta och motståndskraftiga mot många typer av rengöringsmedel och andra kemikalier. Optiken och ett hus med specialutformad framsida ger optimal hållfasthet och täthet.

Den optiska ytorna finns både i glas- och plastutförande. Det gör att modellserien kan användas så gott som överallt – även i riktigt tuffa miljöer.

Därmed är den här produkten framförallt lämpad för livsmedels- och läkemedelsindustri, men kan med fördel användas även i off shore-anläggningar och andra extrema sammanhang.

Särskilda egenskaper

  • Hölje av rostfritt stål 1.4404
  • utmärkt täthet med kapslingsklass IP69K och IP68
  • finns med gänga eller som slät hylsa
  • hygienvänlig: optimerad Wash-Down-design
  • finns i alla optiska funktionsutföranden
  • även med IO-Link-gränssnitt