UHF-datamedium (860 - 960 MHz)

UHF-datamedium (860 - 960 MHz)

UHF-datamedium

Brett sortiment för olika krav inom RFID-applikationer

UHF-teknik för produktionsstyrning och intralogistik

Materialflödesstyrning och komponentspårning är de vanligaste tillämpningarna för UHF-RFID. Flödesekonomin utnyttjar UHF-tekniken för snabb och säker identifiering av t.ex. ingående material, varor och kontinuerligt använda transportbehållare, containrar eller pallar. Frekvensområdet 860 till 960 MHz möjliggör räckvidder på 6 m och längre.

Stor bandbredd för UHF-datamedier för skiftande krav

Balluff har ett stort sortiment av UHF-datamedier (så kallade "taggar") med olika varianter i många olika utföranden. Dessa löser tillförlitligt de mest skilda uppgifter och erbjuder stor flexibilitet för användaren. Alla taggar erbjuder minst 100 000 skrivcykler och ett nästan obegränsat antal läscykler.

Fördelar

  • ultratunna Smart Labels för föremål av icke-metall
  • Smart Labels för speciella krav
  • kapslade Hard-Tags – fäst direkt på metall
  • taggar för föremål av icke-metall och särskilda krav

Smart Labels för föremål av icke-metall

De självhäftande och kostnadseffektiva datamedierna finns i olika mått och med olika minneskapacitet. De finns i varianter som kan användas och lagras i omgivningstemperaturer mellan –40 och +85 °C. En typ av datamedium kan kännas av i alla riktningar tack vare sin speciella antennkonstruktion. Det innebär extrem flexibilitet för användaren. Räckvidden för Smart Labels är beroende på variant mellan 2 och 6 m. Rullen av PET och papper matas ut automatiskt och kan förses med tryck i efterhand.

Smart Labels för speciella krav

Självhäftande Smart Labels utan silikon finns för användning i distributionskedjan, behållarlogistik, lackeringsverkstäder eller för spårbarhet av produkter. Med olika mått och med olika minneskapacitet:

  • On-Metal-Labels för metallcontainrar och fartygskomponenter
  • On-Metal-Labels med stor temperaturtålighet för lackeringsverkstäder
  • Logistik-Labels i IP67 med tvättsäkert skyddslaminat

Ytterligare en Smart-Label-variant finns för glasytor (t.ex. bilrutor). Som så kallade "manipulationssäkra" dekaler går de sönder när man tar bort dem. Därför passar de utmärkt för märkning vid bilparkeringar eller betalstationer.

Kapslade Hard-Tags

De robusta On-Metal-Tags passar för distributionskedjan, intralogistik, verktygshantering eller för produktionsstyrning. Vanlig användning är på metallcontainrar, metallstativ, ställningar för gods, stålbalkar samt verktyg och backar. De kapslade Hard-Tags konfektioneras styckvis. De finns i olika mått, utföranden och fästmöjligheter. Denna mångfald möjliggör ett val efter individuella krav.

Varianter

  • keramiska On-Metal-Tags – idealiska för metalliska ytor med begränsat utrymme; kan även monteras i liv med metallen
  • Hard-Tags i IP68 – kan skruvas fast på metall och/eller fästas med buntband; för läsräckvidd upp till 6 m
  • självhäftande On-Metal-Tags

För föremål av icke-metall finns specialutföranden. I form av kort eller som böjbara tvättsäker silikontaggar sköter de autentisering och behörighetskontroll i känsliga områden inom intralogistik, i kanbananläggningar eller vid underhållsarbeten.

UHF-datamedium
UHF-datamedium
UHF-datamedium