Anslutningsteknik

Kabellösningar för industrin

Hos Balluff hittar du allt du behöver på ett ställe: givare, system och nätverksteknik, kontakter och dubbelkontakterade kablar för optimal och effektiv användning. Det underlättar enkel integrering och snabbare driftsättning.

Hos oss hittar du ett omfattande anslutningssortiment för i stort sett alla typer av nätverk och automatiseringsområden. Med flera olika typer av material för applikationsspecifik användning världen över.

De tuffa förhållandena inom industrin är inget problem för vår anslutningsteknik. Modeller med Ecolab-registrering eller i IP69K lämpar sig särskilt väl för den känsliga hanteringen inom till exempel livsmedelsindustrin.

Balluffs kontakter och dubbelkontakterade kablar finns i utföranden som tål temperaturer upp till 180 °C och ända ner till –40 °C.

Kablar med öppen ände

Kablar med öppen ände

Kablar med kontakt och öppen ände för tillförlitlig överföring av signaler, data och effekt.

Dubbelkontakterade kablar

Dubbelkontakterade kablar

Kablar med kontakter i båda ändar för alla industri- och applikationsområde.

Passiva splittboxar

Passiva splittboxar

Samlar in och fördelar signaler för enkel montering och högsta prestanda.

Y-kablar

Y-kablar

Tillförlitlig tvåsignalsinsamling, anslutning och fördelning.

T-stycken

T-stycken

Tillförlitlig tvåsignalsinsamling, anslutning och fördelning utan kablar.

Anpassningsbara kontakter

Anpassningsbara kontakter

Omfattande sortiment av kontakter som kan anpassas på plats i anläggningen.

Chassikontakter

Chassikontakter

Tillförlitlig och snabb anslutning med stort produktsortiment för kopplingsskåp.

Adaptrar

Adaptrar

Flera olika kontaktmodeller för snabb och tillförlitlig anslutning.

Flänskontakter

Flänskontakter

Omfattande sortiment för industrimiljö.

Termineringsmotstånd

Termineringsmotstånd

Industrianpassade produkter för bussningssystem.

Kablar på rulle

Kablar på rulle

Hos Balluff hittar du rätt kablar för din anläggning.