Spänningsförsörjning

Tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning

Enfas eller trefas, för parallell- eller seriekoppling, för kopplingsskåp, i kompakt utförande för automater eller extra tålig för användning i fält – vi har ett nätaggregat som passar perfekt till varje applikation.

Hos oss kan du välja mellan flera olika spännings- och effektnivåer och hittar därför enkelt rätt nätaggregat för en tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning. Våra Heartbeat®-produkter utgör smarta lösningar med förebyggande underhåll. Den utökade diagnosfunktionen kan användas i hela anläggningen via IO-Link. Våra enheter är godkända enligt CE/TÜV, UL eller CCC.

Produktfamiljer

Kompakta nätaggregat
Nätaggregat med Heartbeat® – spänningsförsörjning med mervärde
Nätaggregat med Heartbeat® – spänningsförsörjning med mervärde och IO-Link-gränssnitt
Nätaggregat för DIN-skena