RFID

Enkel överblick över all data

Våra Industrial RFID-system hjälper dig att hantera det stora informationsflödet i den moderna industrin. Med RFID kan föremål automatiskt identifieras och spåras. Dessutom placeras en datalagringsenhet på föremålet som ska identifieras, som fungerar som ett minne.

Uppgifterna överförs mellan datalagringsenheten och skriv-/läshuvudet, och skickas via processorn vidare till styrenheten.

Balluff har ett brett urval av innovativa produkter för lågfrekvens- (LF), högfrekvens- (HF) och ultrahögfrekvensområdet (UHF). Den frekvensoberoende processorn BIS V gör att alla system enkelt kan kombineras. Det skapar lägre kostnader för lagerhållning och större flexibilitet.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Snabb och tillförlitlig även vid stora datavolymer inom montering och produktion.

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

En klassiker när det gäller verktygsidentifiering.

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Prisvärd och tillförlitlig lösning för monteringsband och intralogistik.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identifiering vid stora avstånd och fleravläsning för aktuella materialflödeskoncept.