Givarteknik

Utmärkt givarteknik för flexibel användning

På Balluff kan vi verkligen det här med givarteknik och olika funktionsprinciper både utan och innan. Hos oss hittar du kvalitetsgivare och system för alla slags applikationer och krav, från positionsmätning och identifiering till föremålsigenkänning och mätning av vätskor. För normala industritillämpningar och riktigt tuffa miljöer. Dessutom erbjuder vi matchande nätverks- och anslutningstekniklösningar och ett stort och varierat tillbehörssortiment.

Vår kvalitetsstyrning är certifierad enligt DIN EN ISO 9001:2008 och vi testar alla våra produkter i vårt eget ackrediterade laboratorium. Balluffs givare uppfyller såväl regionala som internationella standarder och används världen över.

Tryckgivare

Tryckgivare

Kompakta trycktransmittrar och givare – även med IO-Link-gränssnitt.

Induktiva givare

Induktiva givare

Tillförlitlig styrning, positionering och kontroll för automationsteknik.

Kapacitiva givare

Kapacitiva givare

Säker avkänning av objekt och nivå – med direktkontakt eller genom behållarväggen.

Magnetiska cylindergivare

Magnetiska cylindergivare

Säker och slitagefri positionsavkänning för alla pneumatik- och hydraulcylindrar.

Magnetkodade givare

Magnetkodade givare

Exakt positionering i mycket snabba tillämpningar – beröringsfri och mycket robust.

Magnetostriktiva positionsgivarsystem

Magnetostriktiva positionsgivarsystem

Beröringsfri, exakt och absolut mätning för långa avstånd, även i tuffa miljöer.

Lutningsgivare

Lutningsgivare

Mäter en avvikelse på upp till 360° gentemot en horisontell eller vertikal axel.

Positions- och seriegränslägesbrytare

Positions- och seriegränslägesbrytare

Robusta klassiker för automatisering inom metallindustri och fordonstillverkning.

Optoelektroniska givare

Optoelektroniska givare

Tillförlitliga mätgivare med ett brett spektrum av ljustyper för massor av användningsmöjligheter.

Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare

Riktiga tusenkonstnärer.