IO-Link
Trådlös kommunikation med IO-Link

Vi talar IO-Link – inom alla områden

Den trådlösa kommunikationen från givare till internet är avgörande för en snabb, flexibel och effektiv produktion. Samtidigt ska en växande datatrafik hanteras. Detta kräver komponenter som gör informationen tillgänglig och en infrastruktur som överför den på alla nivåer.

Med IO-Link kommunicerar du från styrenheten ned till den lägsta nivån av automatiseringen. Ett universellt gångbart gränssnitt räcker. IO-Link-givare monterade direkt vid det aktiva stället garanterar effektivitet.

IO-Link från Balluff omfattar givare och fältbussteknik med de mest skilda funktionsprinciper. Med fältbussystem som Profibus, Profinet, Ethernet-IP och EtherCAT talar vi om IO-Link inom alla områden.

IO-Link Master

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

IO-Link-enheter

EA-modul
Minnesmodul
Induktiva kopplingar
Givarteknik
Signalomvandlare
Människa-maskin-gränssnitt

IO-Link-konfigurationsprogramvara

IO-Link Device Manager