Miniatyrisering
Miniatyrgivare för stora uppgifter

Extra smått utförande för trånga förhållanden

Industriautomation kräver allt längre driven miniatyrisering av modulerna. Det kräver så små och lätta men ändå kraftfulla komponenter som möjligt. Miniatyrgivarna från Balluff uppfyller dessa krav.

Den minimala designen med maximala prestanda ger stor frihet vid konstruktionen och möjliggör många tillämpningar. Det ger dig extra flexibilitet.

Hos Balluff hittar du minigivare med alla funktionssätt: induktiva, optoelektroniska, magnetiska, kapacitiva och med ultraljud. Du hittar kompakta, induktiva kopplingar, platsbesparande fältbussmoduler och RFID-enheter i miniutförande för varje typ av givarteknik.

Vårt sortiment omfattar minigivare och kompakt anslutningsteknik. Båda lämpar sig utmärkt för fabriksautomatisering. Till exempel inom robotteknik, i produktionslinjer eller vid materialhantering är låg vikt det viktigaste villkoret för korta cykeltider. Dessutom blir handlingsfriheten större tack vare den plats som den kompakta designen sparar i ett tätt packat maskineriutrymme.

Miniatyrgivare från Balluff garanterar hög precision och ger den tillförlitlighet som krävs.

Kompakta och kraftfulla minigivare

Induktiva minigivare
Fotoceller miniatyr
Kapacitiva minigivare
Magnetiska minicylindergivare
Ultraljudsgivare
Magnetkodat lägesgivarsystem
Industriell RFID för överföringssystem
Fältbussfördelare och givarhubbar
Kompakta induktiva kopplingar