All-in-One-RFID-čítačka BIS M-4008 pre Profinet

All-in-One-RFID-čítačka BIS M-4008 pre Profinet

All-in-One-RFID čítačka

Možnosť priameho pripojenia – úspora času, miesta a nákladov

HF-Reader BIS M-4008 – komunikácia priamo s riadením

13,56-MHz-Reader sa používajú na bezkontaktnú identifikáciu dátových nosičov k obrábaným dielom a nosičom obrábaných dielov vo výrobnom procese. All-in-One-RFID čítačka sa na úrovni riadenia pripája priamo na rozhranie Profinet. Nie je potrebná dodatočná vyhodnocovacia jednotka.

Jednoduché rozšírenie systému

Vďaka integrovanému 2-portovému ethernetovému spínaču možno v líniovej a kruhovej topológii využívať systém RT (reálny čas), ako aj IRT (asynchrónny reálny čas). Systém je možné bez námahy rozšíriť. Nie sú potrebné dodatočné externé spínače. Na typovo správnu parametrizáciu sú kmeňové dáta prístroja k dispozícii vo forme GSDML súboru.

Cenovo výhodné pripojenie

K jednoduchému konceptu pripojenia patrí cenovo výhodný 4-pólový štandardný kábel M12, ktorý sa dá požiť pre Power, ako aj pre Profinet.

Rýchlo: číta až 10 000 bytov za sekundu

BIS M-4008 podporujú dátové nosiče podľa RFID normy ISO 15693. Čítačky sú správnou voľbou aj vtedy, keď má byť čo najskôr prenesených veľa dát: Pretože v kombinácii s Balluff High-Speed-/High-Memory-Tags čítačky BIS M-4008 čítajú a zapisujú niekoľko tisíc bytov za sekundu. Dátové nosiče na obrábanom diele zvyšujú flexibilitu výroby. Všetky parametre a výrobné kroky sa dajú priamo ukladať a odľahčujú centrálne riadenie. Dátové nosiče sú k dispozícii s rôznymi veľkosťami pamäte do 128 kB.

Montáž priamo na kov

Robustné a kompaktné telo s druhom krytia IP67 sa perfektne hodí na montáž v drsnom priemyselnom prostredí. Dá sa namontovať na kov bez voľných zón, pretože je vyrobené zo zinkovej tlakovo liatej zliatiny. Dodávaná uzemňovacia páska zabezpečuje perfektnú elektromagnetickú kompatibilitu.

Prehľad hlavných vlastností

  • robustné telo z tlakovo liatej zinkovej zliatiny na montáž priamo na kov
  • znížené náklady na kabeláž vďaka priamemu pripojeniu na Profinet
  • dokonale viditeľná LED indikácia na diagnostiku priamo na zariadení
  • integrovaný webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
  • variabilný koncept upevnenia pre flexibilnú montáž
  • Pre každú aplikáciu vhodný dátový nosič: kompatibilné s Tags podľa normy RFID ISO 15693 a Balluff High Speed
  • použitie 4-pólového štandardného kábla M12 na pripojenie na Power a Profinet
  • jednoduché programovanie S7 prostredníctvom pripravených funkčných modulov

Použitie

  • riadenie materiálového toku vo výrobných zariadeniach
  • dopravné systémy v strojníctve
  • montážne linky
  • intralogistika
All-in-One-RFID čítačka