Dátový nosič UHF (860…960 MHz)

Dátový nosič UHF (860…960 MHz)

Dátový nosič UHF

Široké spektrum pre rôzne požiadavky v aplikáciách RFID

Technológie UHF pre riadenie výroby a intralogistiku

Riadenie materiálového toku a spätné vysledovanie dielov patria medzi hlavné aplikácie UHF-RFID. Pre manažment dodávateľského reťazca identifikuje technika UHF rýchlo a bezpečne napríklad vstupujúce materiály, tovar a opakovane použiteľné prepravné nádoby, kontajnery alebo lyžiny. Frekvenčný rozsah 860 až 960 MHz otvára rozsahy až 6 m a viac.

Široký rozsah dátových nosičov UHF pre rôzne požiadavky

Balluff ponúka širokú škálu dátových nosičov UHF (tzv. & quot; Tags& quot;) s rôznymi variantmi v rôznych prevedeniach. Spoľahlivo rieši rôzne úlohy a poskytuje užívateľom veľkú flexibilitu. Všetky tagy poskytujú najmenej 100 000 zapisovacích cyklov a takmer neobmedzený počet zapisovacích cyklov.

Výhody

  • ultratenké Smart Labels pre nekovové predmety
  • Smart Labels pre špeciálne požiadavky
  • Zapuzdrené Hard-Tags - umiestniť priamo na kov
  • Tagy pre nekovové objekty a špeciálne požiadavky

Smart Labels pre nekovové objekty

Samolepiace a cenovo výhodné dátové nosiče majú rôzne rozmery a rôzne veľkosti pamäte. S variantmi, ktoré môžu byť použité a skladované pri okolitej teplote –40 až +85 °C. Alebo druh dátového nosiča, ktorý môže byť vďaka jeho zvláštnemu všesmerovému prevedeniu antény detegovaný v ľubovoľnej orientácii. Používatelia budú vďaka tomu veľmi flexibilní. Dosah Smart Labels je v závislosti od variantu obvykle 2-6 m. Pohyblivý tovar z PET a papiera môže byť automaticky vydaný a opätovne potlačený.

Smart Labels pre špeciálne požiadavky

Pre využitie v dodávateľskom reťazci logistiky (obalov), v Paintshope alebo pre spätnú vysledovateľnosť výrobkov sú k dispozícii samolepiace bezsilikónové Smart Labels. S rôznymi rozmermi a rôznymi veľkosťami pamäte:

  • On-Metal-Labels pre kovové nádoby alebo komponenty do vozidiel
  • On-Metal-Labels odolné voči vysokej teplote a optimalizované pre Paintshop
  • Logistické Labels v IP67 s umývateľným ochranným laminátom

Ďalší variant Smart-Label je optimálny pre sklenené povrchy (napr. čelné sklá osobných vozidiel). Ako takzvaný "Tamper-proof"-Label sa znehodnotí pri odlepení. Vďaka tomu sa výborne hodí pre manažment parkov alebo označovanie poplatkov.

Zapuzdrené Hard-Tags

Robustné On-Metal-Tags sú vhodné pre dodávateľský reťazec, (intra)logistiku, riadenie nástrojov alebo riadenie výroby. Typické je ich použitie na kovových kontajneroch, kovových regáloch, nakladacích a oceľových nosičoch ako aj nástrojoch a vozíkoch. Zapuzdrené Hard-Tags sa balia jednotlivo. Majú rôzne rozmery, prevedenia a možnosti upevnenia. Táto rozmanitosť umožňuje výber podľa individuálnych špecifikácií.

Varianty

  • keramické On-Metal-Tags – ideálne pre kovové plochy s obmedzeným konštrukčným priestorom; s voľnou zónou zabudovateľné aj do kovu
  • Hard-Tags v IP68 – možné naskrutkovať na kov a/alebo upevniť pomocou káblových spojok; pre čítacie rozsahy do 6 m
  • samolepiace On-Metal-Tags

Pre nekovové objekty sú k dispozícii ďalšie špeciálne prevedenia. V podobe karty alebo ako ohybný umývateľný silikónový tag preberajú v citlivých oblastiach (intra) logistiky, zariadeniach Kanban alebo počas údržbových prác autentifikáciu a riadenie prístupu.

Dátový nosič UHF
Dátový nosič UHF
Dátový nosič UHF