UHF-Short-Range zapisovacia/čítacia hlava BIS VU-320

UHF-Short-Range zapisovacia/čítacia hlava BIS VU-320

UHF-Short-Range hlava na zapisovanie/čítanie BIS VU-320

Kompaktný konštrukčný tvar, dosah 1 m, automatická konfigurácia

BIS teraz využíva aj UHF

Nová hlava na zapisovanie/čítanie BIS VU-320 rozširuje rodinu výrobkov BIS-V o funkciu UHF. Kompaktná hlava na zapisovanie/čítanie UHF ponúka mimoriadne dobre viditeľné funkčné a stavové LED indikácie. Typickým dosahom čítania 1 m je tento UHF systém mimoriadne vhodný na monitorovanie výrobných procesov, riadenie materiálového toku a montážne zariadenia. Vďaka schopnosti Multi-Tag až 5o súčasne snímateľných dátových nosičov je ideálny aj ako riešenie spätnej vysledovateľnosti.

S automatickým nastavením stlačením tlačidla

Vrcholom je integrovaná Power Scan funkcia. Táto funkcia ponúka automatické prispôsobenie snímanému UHF dátovému nosiču. A v každej aplikácii zaručuje optimálnu konfiguráciu bez náročného manuálneho nastavovania parametrov. Priamo na zariadení je to dokonca možné aj stlačením tlačidla: Ako jediné zariadenie vo svojej triede na svete má BIS VU-320 funkciu automatického nastavovania. Hlava na zapisovanie/čítanie sa automaticky prispôsobuje podmienkam prostredia. A uvedenie do prevádzky je možné v najkratšom čase.

Rôzne využitie – veľmi robustné

Jednoduché používanie hlavy na zapisovanie/čítanie Short-Range optimálne podporuje jej robustné vyhotovenie. Spoľahlivo funguje aj v drsnom prostredí. Na zabudovanie do zariadenia možno použiť štandardné príslušenstvo. Obzvlášť výhodné je použiť štandardné pripájacie káble pre vyhodnocovaciu jednotku BIS V. To umožní dĺžku kábla do 50 m k hlave na zapisovanie/čítanie.

Výhody

  • prostredníctvom BIS V sú k dispozícii všetky štandardné rozhrania
  • dobre viditeľné LED indikácie funkcie a stavu
  • typický dosah čítania 1 m
  • funkcia Multi-Tag (max. 50 dátových nosičov)
  • integrovaná funkcia Power-Scan
  • funkcia automatického nastavovania stlačením tlačidla
  • možno použiť štandardné pripájacie káble
UHF Short-Range čítačka