RFID

Komplexný prehľad údajov

Naše priemyselné RFID systémy BIS vám pomôžu zvládnuť tok informácií v rámci modernej prevádzky. RFID umožňí automatickú identifikáciu a sledovanie objektov. Na identifikovaný objekt sa osadí dátový nosič, ktorý funguje ako pamäť.

Údaje sa prenášajú medzi dátovým nosičom a hlavou na zapisovanie/čítanie a prostredníctvom vyhodnocovacej jednotky sú k dispozíciiriadiacemu systému.

Spol. Balluff má v ponuke široký výber inovatívnych výrobkov pre všetky používané RFID frekvencie nízku (LF), vysokú (HF) a (UHF) . Vyhodnocovacie jednotky BIS V zvládajú všetky frekvencie a umožňujú vzájomnú flexibilnú komunikáciu všetkých systémov. Vďaka vyššej flexibilite a menším skladovým zásobám ušetríte náklady.

HF (13,56 MHz) – BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Rýchlosť a spoľahlivosť aj pri veľkých objemoch dát pri montáži a vo výrobe.

LF (70/455 kHz) – BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

Stálica na poli identifikácie nástrojov.

LF (125 kHz) – BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Výhodné a spoľahlivé riešenie pre montážne linky a internú logistiku.

UHF (860 … 960 MHz) – BIS U

BIS U

UHF (860 … 960 MHz)

Identifikácia pri veľkých vzdialenostiach a vhodnosť pre súvislé toky výrobkov pre aktuálne koncepty materiálového toku.